(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドビュレット LDPE製ボトル付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0981-11-51-02
ハンドビュレット LDPE製ボトル付き ハンドビュレット PEセイボトルツキ 10mL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,224円
税込単価
15,646円

【特長】・ビュレット本体とチップはガラス製です・びんを押すだけで試薬が上昇し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ハンドビュレット

(i)ご注意

  • ストッパーの部分は青色です。<0981-11-51-02、0981-11-51-11>
    ストッパーの部分は赤色です。<0981-11-51-04、0981-11-51-13>

型番

0981-11-51-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0981-11-51-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
全長(mm)
1目盛(ml)
ボトル容量(ml)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0981-11-51-02

10
480
0.05
500
透明 LDPE製ボトル付き

1個

14,224( 15,646円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビュレット本体とチップはガラス製です
・びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します

(i)ご注意

  • ストッパーの部分は青色です。<0981-11-51-02、0981-11-51-11>
    ストッパーの部分は赤色です。<0981-11-51-04、0981-11-51-13>

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドビュレット LDPE製ボトル付きの型番0981-11-51-02のページです。
型番0981-11-51-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドビュレット LDPE製ボトル付き

ハンドビュレット LDPE製ボトル付き

    SPCクロマトカラム PTFEコック付

    SPCクロマトカラム PTFEコック付

      吸引瓶

      吸引瓶

        SPC分液ロート PTFEコック付

        SPC分液ロート PTFEコック付

          吸引ろ過瓶 ゴム管止用 5000mL

          吸引ろ過瓶 ゴム管止用 5000mL

            デシケーター 上横口コック付 DURAN

            デシケーター 上横口コック付 DURAN

              分液ロート500mL PMP #978

              分液ロート500mL PMP #978

                分液ロート ガラスコック付

                分液ロート ガラスコック付

                  メーカー 東京硝子器械 柴田科学 アズワン 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学
                  通常価格 14,224円 13,900円 27,198円 20,303円 27,786円 78,168円 12,853円 18,590円
                  通常出荷日 2日目~   7日目~   1日目   7日目~   11日目   35日目~   3日目   1日目~  
                  商品タイプ その他 その他 ろ過瓶・ろ過器 分液ロート - その他 分液ロート 分液ロート
                  詳細タイプ ハンドビュレット - - - - - - -

                  ハンドビュレット LDPE製ボトル付きのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0981-11-51-04
                  0981-11-51-11
                  0981-11-51-13
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (ml)
                  全長
                  (mm)
                  1目盛
                  (ml)
                  ボトル容量
                  (ml)
                  仕様

                  17,280円

                  ( 19,008円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  50-0.11000透明 LDPE製ボトル付き

                  15,967円

                  ( 17,564円 )
                  1個 -

                  3日目

                  5-0.05500茶褐色 LDPE製ボトル付き

                  18,398円

                  ( 20,238円 )
                  1個 -

                  3日目

                  25-0.11000茶褐色 LDPE製ボトル付き

                  分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました