(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャージフリー手袋MX118 L 10双

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チャージフリー手袋MX118 L 10双

通常単価(税別)
4,682円
税込単価
5,150円

【特長】高分子技術から生まれた有機導電性繊維「ルアナ(R)」を使用、糸に練込ま...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • 仕様:
    マチアリ
  • サイズ:
    L
  • 詳細タイプ:
    左右兼用
  • 全長(mm):
    245
  • 入数:
    10双
  • メーカー品番:
    MX118
  • 材質:
    ポリエステル94%、ルアナ(R)6%

型番

0859-25-05-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0859-25-05-09

1個

4,682( 5,150円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】高分子技術から生まれた有機導電性繊維「ルアナ(R)」を使用、糸に練込まれたカーボンが、発生した静電気を瞬時に空気中に放電します。(クリーンパックはされていない準クリーンルーム対応手袋です)
【商品仕様】
・品目:チャージフリー手袋
・型式:MX118
・タイプ:マチ付き
・サイズ:L
・長さ(mm):245
・入数(双):10
・左右兼用
・材質:ポリエステル94%、ルアナ(R)6%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャージフリー手袋MX118 L 10双の型番0859-25-05-09のページです。
型番0859-25-05-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャージフリー手袋MX118 L 10双

チャージフリー手袋MX118 L 10双

    ナイロンW手袋 MX105

    ナイロンW手袋 MX105

      ナイロンコンビ手袋 MX100

      ナイロンコンビ手袋 MX100

        ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双

        ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双

          インナー手袋 十双

          インナー手袋 十双

            耐切創インナー手袋 L 10双

            耐切創インナー手袋 L 10双

              キュープインナー手袋 10双入B0905

              キュープインナー手袋 10双入B0905

                下履き手袋 20枚入 №830

                下履き手袋 20枚入 №830

                  組立検査用インナー手袋

                  組立検査用インナー手袋

                    インナー手袋 フリーサイズ

                    インナー手袋 フリーサイズ

                      ナイロンインナー手袋 B0910

                      ナイロンインナー手袋 B0910

                        指切りインナー手袋 20枚入 B0950

                        指切りインナー手袋 20枚入 B0950

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ 三商 アズワン アズワン コクゴ 三商
                          通常価格 4,682円 4,784円 4,466円 4,466円 2,862円 12,229円 1,826円 1,710円 2,720円 2,300円 1,639円 2,280円
                          通常出荷日 8日目   6日目   6日目~   6日目   9日目   8日目   7日目   2日目   1日目   1日目   7日目   2日目  
                          使用用途 静電気防止 - 品質管理用 品質管理用 - - - - 作業用 作業用 - -
                          商品タイプ インナータイプ インナータイプ スムス スムス インナータイプ - - - インナータイプ インナータイプ インナータイプ -
                          仕様 マチアリ - マチアリ マチアリ - - - - - - - -
                          サイズ L - - L - - - - - フリー - -
                          詳細タイプ 左右兼用 - 左右別、日本製、リントガード(R) 左右別、日本製、リントガード(R) - - - - - - - -

                          チャージフリー手袋MX118 L 10双のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました