(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッグボックス 01~09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0561-22-42-01
タッグボックス 01~09 タッグボックス 01

通常単価(税別)
2,450円
税込単価
2,695円

耐薬品性に優れ、強度・融点が高いポリプロピレン製のため、工場などの作業現場で物...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

0561-22-42-01 解除

Loading...

型番外寸法(W×D×H)(mm)内寸法(W×D×H)(mm)容量(L)
0561-22-42-01355×205×135280×160×1004
0561-22-42-02438×293×157360×240×12010
0561-22-42-03438×293×245360×240×20517
0561-22-42-04531×361×185440×295×14518
0561-22-42-05531×361×270440×295×22529
0561-22-42-06635×439×226540×370×18536
0561-22-42-07635×439×326540×370×18556
0561-22-42-08685×490×290585×410×24558
0561-22-42-09685×490×426585×410×38592
商品情報を表示

0561-22-42-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
型式
容量(L)
内寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0561-22-42-01

355
205
135
01
4
280×160×100

1個

2,450( 2,695円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、強度・融点が高いポリプロピレン製のため、工場などの作業現場で物品の整理、保管、収納、運搬などに活用できます。
【特長】
・積み重ね可能。
・フタがずれないストッパー付き。
・内容表示プレート付き。
【仕様】
・材質:ポリプロピレン
・カラー:ナチュラル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タッグボックス 01~09の型番0561-22-42-01のページです。
型番0561-22-42-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッグボックス 01~09

タッグボックス 01~09

    IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ブラウン

    IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ブラウン

      ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H

      ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H

        630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

        630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

          ASTAGE NVボックス #22 ブルー

          ASTAGE NVボックス #22 ブルー

            精密部品保管搬送ケース

            精密部品保管搬送ケース

              ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmm

              ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmm

                フロック ワイド30

                フロック ワイド30

                  ワーク・イン クリア WORK-IN-S/WORK-IN-SS

                  ワーク・イン クリア WORK-IN-S/WORK-IN-SS

                    バスケット用サイドボックス

                    バスケット用サイドボックス

                      メーカー 東京硝子器械 アイリスオーヤマ ユニット エスコ アステージ アズワン ユニット サンカ(SANKA) 天馬 エスコ
                      通常価格 2,450円 1,322円 5,489円 5,710円 1,036円 850円 6,369円 2,203円 581円 250円
                      通常出荷日 6日目~   6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能
                      種類 収納ボックス - - 収納ボックス - - - - - 収納ボックス
                      ふた - - - - - - -
                      ナチュラル - - ホワイト - - - - クリア -
                      材質 プラスチック プラスチック プラスチック - - プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック -
                      帯電防止・導電性 - - - - - - - - -

                      タッグボックス 01~09のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0561-22-42-02
                      0561-22-42-03
                      0561-22-42-05
                      0561-22-42-06
                      0561-22-42-07
                      0561-22-42-08
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      間口
                      (mm)
                      奥行
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      型式 容量
                      (L)
                      内寸法
                      (mm)

                      2,859円

                      ( 3,145円 )
                      1個 -

                      10日目

                      4382931570210360×240×120

                      3,981円

                      ( 4,379円 )
                      1個 -

                      8日目

                      4382932450317360×240×205

                      4,391円

                      ( 4,830円 )
                      1個 -

                      6日目

                      5313612700529440×295×225

                      5,133円

                      ( 5,646円 )
                      1個 -

                      6日目

                      6354392260636540×370×185

                      5,820円

                      ( 6,402円 )
                      1個 -

                      7日目

                      6354393260756540×370×185

                      10,929円

                      ( 12,022円 )
                      1個 -

                      6日目

                      6854902900858585×410×245

                      バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました