(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレフィルタ AP1504200/AP1504700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレフィルタ AP1504200/AP1504700

通常単価(税別)
8,180円
税込単価
8,998円

【特長】・孔径0.2~0.6μmの精密ろ過用メンブレンのプレフィルターに適しま...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
  • 内容量:
    100枚

(i)ご注意

  • 127Φ~293Φのサイズの扱いもございます。お問合せください。

型番

0719-41-95-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-41-95-04

Φ47
AP 15 047 00
100枚

1個

8,180( 8,998円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・孔径0.2~0.6μmの精密ろ過用メンブレンのプレフィルターに適します
・汚染物保持能力が最も低く、捕提率が最も高い製品です

(i)ご注意

  • 127Φ~293Φのサイズの扱いもございます。お問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレフィルタ AP1504200/AP1504700の型番0719-41-95-04のページです。
型番0719-41-95-04に関する仕様情報を記載しております。

プレフィルタ AP1504200/AP1504700のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0719-41-95-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
型式 内容量

8,180円

( 8,998円 )
1個 -

31日目

Φ42AP 15 042 00-

フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました