(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0969-63-29-11
ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz カクハン シントウキキ

通常単価(税別)
49,802円
税込単価
54,782円

タッチスタートと連続作動の切替えができ、回転数を無段階に調整します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0969-63-29-11 解除

Loading...

 
商品情報を表示

0969-63-29-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0969-63-29-11

50

1個

49,802( 54,782円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タッチスタートと連続作動の切替えができ、回転数を無段階に調整します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hzの型番0969-63-29-11のページです。
型番0969-63-29-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz

ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz

    スロースターラー SW-500SDデジタル表示

    スロースターラー SW-500SDデジタル表示

      バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

      バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

        マグネチックスターラー HS-3B 回転数(rpm) 100~1500

        マグネチックスターラー HS-3B 回転数(rpm) 100~1500

          シェーカー

          シェーカー

            マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

            マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

              三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

              三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

                IKA 撹拌器 RW20 デジタル

                IKA 撹拌器 RW20 デジタル

                  シーソーシェーカー NX-12

                  シーソーシェーカー NX-12

                    IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                    IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                      IKA 撹拌機 RW28 デジタル

                      IKA 撹拌機 RW28 デジタル

                        メーカー 東京硝子器械 コクゴ 三商 アズワン アズワン アズワン 三商 三商 東京硝子器械 三商 三商
                        通常価格 49,802円 72,646円 140,800円 36,026円 110,729円 52,909円 37,296円 200,000円 126,010円 187,000円 590,000円
                        通常出荷日 8日目~   7日目   5日目   1日目   7日目~   1日目   2日目   2日目   6日目   4日目   19日目  
                        商品タイプ ミキサー - 振盪器 スターラー - スターラー - - - - -
                        回転数(rpm) 500~2500 - 10~200 100~1500 - 100~1500 - - - - -
                        電源(V) AC100(0.6A) - AC100(50/60Hz 0.06A) 100 - 100 - - - - -
                        外形寸法(mm) 127×149×136H - - - - - - - - - -
                        型式 Vortex Genius3 - - - - - - - - - -

                        ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hzのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0969-63-29-12
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        周波数
                        (Hz)

                        49,802円

                        ( 54,782円 )
                        1個 -

                        14日目

                        60

                        ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました