(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印

通常単価(税別)
11,449円
税込単価
12,594円

【特長】ACEアルミナ磁器質(スタンダード)・アルミナ純度:>97%、(純度)...

詳細情報を確認する

型番

0129-31-71-07 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0129-31-71-07

1個

11,449( 12,594円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ACEアルミナ磁器質(スタンダード)
・アルミナ純度:>97%、(純度)
・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好
・使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
【商品仕様】
・B型 ACEアルミナ磁器質 るつぼのみ
・型式:BA-7
・容量(mL):1000
・外径×高さ(mm):140×120
・注意:アルミナ磁器質匣鉢の使用上の注意を下記に記載しました。必ずお読みください。

・(1)ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。
・ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。
・(2)高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性があります。加熱はゆっくりしてください。
・(3)アルミナ磁器は熱膨張係数が磁製るつぼより大きいので、加熱、炉内への挿入に際しては十二分にご注意ください。
・(4)実験材料により、使用するるつぼ、匣鉢の材質を選定してください。
・コンタミ、反応を嫌う実験には純度の高い材質をご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印の型番0129-31-71-07のページです。
型番0129-31-71-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印

アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印

    アルミナ ACEるつぼのみ MM印

    アルミナ ACEるつぼのみ MM印

      アルミナ999 るつぼのみ

      アルミナ999 るつぼのみ

        アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PC-5

        アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PC-5

          揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

          揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

            ふっ素樹脂るつぼ/ふっ素樹脂るつぼ ジャケット型のみ 5mL~100mL

            ふっ素樹脂るつぼ/ふっ素樹脂るつぼ ジャケット型のみ 5mL~100mL

              アルミナ997 ACE-997るつぼのみ C-2 MM印

              アルミナ997 ACE-997るつぼのみ C-2 MM印

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ニッカトー フロン工業 東京硝子器械
                通常価格 11,449円 16,497円 19,989円 9,368円 10,192円 56,510円 2,766円
                通常出荷日 8日目   6日目   6日目   6日目   2日目   8日目   6日目  

                アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました