(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルストレーナー 黄/白/青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0725-28-06-01
セルストレーナー 黄/白/青 セルストレーナー2350 シロ 50コ

通常単価(税別)
12,801円
税込単価
14,081円

ファルコンコニカルチューブ(品番352070、品番352098)にセットし、細...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    フィルター材質:ナイロン、ホルダー材質:PP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 5mLポリスチレンチューブ装着付きです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0725-28-06-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0725-28-06-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
型式
滅菌
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0725-28-06-01

70
352350
-
50個(1本×50包)

1個

12,801( 14,081円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ファルコンコニカルチューブ(品番352070、品番352098)にセットし、細胞浮遊液をピペットで注ぐだけで、ろ過ができる簡便な細胞液ろ過器です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 5mLポリスチレンチューブ装着付きです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セルストレーナー 黄/白/青の型番0725-28-06-01のページです。
型番0725-28-06-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セルストレーナー 黄/白/青

セルストレーナー 黄/白/青

    パックテスト

    パックテスト

      メーカー 東京硝子器械 共立理化学研究所
      通常価格 12,801円 634円
      通常出荷日 7日目~   2日目~  
      材質 フィルター材質:ナイロン、ホルダー材質:PP -

      セルストレーナー 黄/白/青のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0725-28-06-02
      0725-28-06-03
      0725-28-06-04
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      孔径
      (μm)
      型式 滅菌 カラー 内容量

      12,801円

      ( 14,081円 )
      1個 -

      9日目

      40352340-50個(1本×50包)

      12,801円

      ( 14,081円 )
      1個 -

      7日目

      100352360-50個(1本×50包)

      69,527円

      ( 76,480円 )
      1個 -

      11日目

      35352235滅菌500個(25本×20包)

      フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました