(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター中板なし300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デシケーター中板なし300mm

通常単価(税別)
93,058円
税込単価
102,364円

【商品仕様】・中板直径(mm):300・全高(mm):345・PP穴なしキャッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • キャップ部は全高に含まれていません。上口タイプへの転用はできません。このタイプのデシケーターにはコックの取り付けはできません。中板は専用品(商品No.837-07-06-41)をご使用ください。

型番

0837-07-06-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0837-07-06-04

1個

93,058( 102,364円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中板直径(mm):300
・全高(mm):345
・PP穴なしキャップ付き
・素材:ホウケイ酸ガラス3.3
・*寸法(mm):・上径:約390mm(つばを含む)
・・底径:約260mm(上) 約240mm(下)
・・高さ:本体の中板~ツバ下まで 約105mm

(i)ご注意

  • キャップ部は全高に含まれていません。上口タイプへの転用はできません。このタイプのデシケーターにはコックの取り付けはできません。中板は専用品(商品No.837-07-06-41)をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デシケーター中板なし300mmの型番0837-07-06-04のページです。
型番0837-07-06-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター中板なし300mm

デシケーター中板なし300mm

    デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付き

    デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付き

      ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

      ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

        ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

        ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

            SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

            SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

                SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                  ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

                  ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

                    SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                    SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                      SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                      SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                          デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                          デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 93,058円 25,152円 50,974円 33,915円 27,520円 26,100円 33,000円 25,400円 47,800円 28,100円 41,200円 35,000円 38,100円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   2日目   2日目~  

                            デシケーター中板なし300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました