(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0837-07-06-01
デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付き デシケーターナカイタナシ150mm

通常単価(税別)
25,152円
税込単価
27,667円

東京硝子器械 デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付き。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 素材:
    ホウケイ酸ガラス3.3
  • 仕様:
    PP穴なしキャップ付き

(i)ご注意

  • キャップ部は全高に含まれていません。上口タイプへの転用はできません。このタイプのデシケーターにはコックの取り付けはできません。中板は専用品(商品No.837-07-06-41)をご使用ください。

型番

0837-07-06-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0837-07-06-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
中板直径(mm)
寸法
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0837-07-06-01

150
約207mm(本体底からキャップ部までの全高)
205

1個

25,152( 27,667円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付き。

(i)ご注意

  • キャップ部は全高に含まれていません。上口タイプへの転用はできません。このタイプのデシケーターにはコックの取り付けはできません。中板は専用品(商品No.837-07-06-41)をご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付きの型番0837-07-06-01のページです。
型番0837-07-06-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付き

デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付き

    デシケーター中板なし300mm

    デシケーター中板なし300mm

      ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

      ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

        ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

        ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

            SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

            SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

                SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                  ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

                  ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

                    SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                    SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                      SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                      SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                          デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                          デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 25,152円 93,058円 50,974円 33,915円 27,520円 26,100円 33,000円 25,400円 63,000円 28,100円 41,200円 35,000円 38,100円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   2日目   2日目~  
                            商品タイプ デシケーター - - デシケーター - - - - デシケーター - - - デシケーター
                            素材 ホウケイ酸ガラス3.3 - - ホウケイ酸ガラス3.3 - - - - - - - - -
                            仕様 PP穴なしキャップ付き - - コック・PP穴あきキャップ付き - - - - - - - - -

                            デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0837-07-06-02
                            0837-07-06-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            中板直径
                            (mm)
                            寸法 全高
                            (mm)

                            33,264円

                            ( 36,590円 )
                            1個 -

                            3日目

                            200約270mm(つばの外径)275

                            45,143円

                            ( 49,657円 )
                            1個 -

                            3日目

                            250約330mm(つばの外径)325

                            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました