(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0837-07-06-10
ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き ネジクチデシケーターウワクチ ナカイタナシ 200mm

通常単価(税別)
40,818円
税込単価
44,900円

東京硝子器械 デシケーター ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 素材:
    ホウケイ酸ガラス3.3
  • サイズ:
    約Φ8mm(吸引口径)
  • 仕様:
    コック・PP穴あきキャップ付き

(i)ご注意

  • コック部は全高に含まれていません。中板は専用品(商品No.837-07-06-41)をご使用ください。<0837-07-06-09>
    コック部は全高に含まれていません。中板は専用品(商品No.837-07-06-42)をご使用ください。<0837-07-06-10>
    コック部は全高に含まれていません。中板は専用品(商品No.837-07-06-44)をご使用ください。<0837-07-06-12>

型番

0837-07-06-10 解除

Loading...

商品情報を表示

0837-07-06-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質/品名
つばを含む外径
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0837-07-06-10

200
約270mm
275

1個

40,818( 44,900円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 デシケーター ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き。

(i)ご注意

  • コック部は全高に含まれていません。中板は専用品(商品No.837-07-06-41)をご使用ください。<0837-07-06-09>
    コック部は全高に含まれていません。中板は専用品(商品No.837-07-06-42)をご使用ください。<0837-07-06-10>
    コック部は全高に含まれていません。中板は専用品(商品No.837-07-06-44)をご使用ください。<0837-07-06-12>

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付きの型番0837-07-06-10のページです。
型番0837-07-06-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

    デシケーター中板なし300mm

    デシケーター中板なし300mm

      デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付き

      デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付き

        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

          SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

          SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

            SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

            SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                  SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                  SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                    SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                    SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                      ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

                      ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

                        デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                        デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                          ポリカデシケーター

                          ポリカデシケーター

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン
                            通常価格 33,915円 93,058円 25,152円 27,520円 33,000円 26,100円 25,400円 28,100円 35,000円 41,200円 63,000円 38,100円 13,700円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   2日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ デシケーター - デシケーター - - - - - - - デシケーター デシケーター デシケーター
                            素材 ホウケイ酸ガラス3.3 - ホウケイ酸ガラス3.3 - - - - - - - - - -
                            サイズ 約Φ8mm(吸引口径) - - - - - - - - - - - -
                            仕様 コック・PP穴あきキャップ付き - PP穴なしキャップ付き - - - - - - - - - -

                            ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0837-07-06-09
                            0837-07-06-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質/品名 つばを含む外径 全高
                            (mm)

                            33,915円

                            ( 37,307円 )
                            1個 -

                            2日目

                            150-205

                            73,367円

                            ( 80,704円 )
                            1個 -

                            3日目

                            300-345

                            減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました