(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口デシケーターコック アクセサリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0837-07-06-51
ねじ口デシケーターコック アクセサリー ネジクチデシケーターコック ウワクチヨウ

通常単価(税別)
16,975円
税込単価
18,673円

【仕様】・東京硝子器械.ねじ口デシケーターコックアクセサリー。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • コックとデシケーターの接続キャップは含まれておりません。<0837-07-06-51>

型番

0837-07-06-51 解除

Loading...

商品情報を表示

0837-07-06-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
直径(mm)
コックの全長
サイズ
材質
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0837-07-06-51

コック
-
約150mm
約Φ8.3mm(吸引口径)/約Φ8mm(吸収口径)
-
上口用

1個

16,975( 18,673円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・東京硝子器械.ねじ口デシケーターコックアクセサリー。

(i)ご注意

  • コックとデシケーターの接続キャップは含まれておりません。<0837-07-06-51>

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口デシケーターコック アクセサリーの型番0837-07-06-51のページです。
型番0837-07-06-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口デシケーターコック アクセサリー

ねじ口デシケーターコック アクセサリー

    ねじ口デシケーター中板 250mm用

    ねじ口デシケーター中板 250mm用

      デシケーター 200/300用フタのみ

      デシケーター 200/300用フタのみ

        三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

        三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

          ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

          ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 アズワン
            通常価格 14,259円 13,468円 30,000円 25,000円 101,409円
            通常出荷日 2日目~   3日目   2日目   2日目   1日目  
            商品タイプ その他関連品 - その他関連品 - デシケーター

            ねじ口デシケーターコック アクセサリーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0837-07-06-44
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            詳細タイプ 直径
            (mm)
            コックの全長 サイズ 材質 摘要

            14,259円

            ( 15,685円 )
            1個 -

            3日目

            中板300用--磁製-

            デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました