(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロプレート96ウェル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0725-28-03-04
マイクロプレート96ウェル 96ウェルマイクロプレート シャープ353296

通常単価(税別)
28,685円
税込単価
31,554円

組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)。液容量0.25mL、ウェル数96(Φ6m...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0725-28-03-04 解除

Loading...

商品情報を表示

0725-28-03-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
形状
ウェル数
仕様
品名
品番
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0725-28-03-04

-
平底
96
組織培養用、アッセイ用、フタ付き
96ウェルマイクロプレート 白色 γ線滅菌済み
353296
-
50個(5×10)

1個

28,685( 31,554円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)。
液容量0.25mL、ウェル数96(Φ6mm)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロプレート96ウェルの型番0725-28-03-04のページです。
型番0725-28-03-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロプレート96ウェル

マイクロプレート96ウェル

    マイクロプレート平底96ウェル5 10包

    マイクロプレート平底96ウェル5 10包

      マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

      マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

        マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

        マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

          ゲルドライヤー BC-801

          ゲルドライヤー BC-801

            ファルコン プレート マルチウェルプレート・フタ付き

            ファルコン プレート マルチウェルプレート・フタ付き

              イムノ/ELISAプレート(CII)

              イムノ/ELISAプレート(CII)

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械
                通常価格 21,497円 20,489円 25,470円 20,426円 98,000円 27,782円 26,527円
                通常出荷日 11日目   11日目   7日目   11日目   19日目   7日目   6日目  
                商品タイプ マイクロプレート - - PCRチューブ・プレート - PCRチューブ・プレート PCRチューブ・プレート
                滅菌 γ線滅菌済み - - γ線滅菌済み - - 未滅菌

                マイクロプレート96ウェルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0725-28-02-01
                0725-28-02-02
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (ml)
                形状 ウェル数 仕様 品名 品番 備考 内容量

                21,497円

                ( 23,647円 )
                1個 -

                11日目

                0.275(総)/0.25(液)-平底96(Φ6mm)組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)96ウェルマイクロプレート γ線滅菌済み353072包装単位:個装50包

                21,497円

                ( 23,647円 )
                1個 -

                11日目

                0.25(総)/0.25(液)-U底96(Φ6mm)組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)96ウェルマイクロプレート γ線滅菌済み353077包装単位:個装50包

                シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました