(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0725-28-03-13
マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1 マルチウェルプレート 12ウェル1 50ツツミ

通常単価(税別)
21,434円
税込単価
23,577円

東京硝子器械 培養用品 マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PCRチューブ・プレート
  • 形状:
    平底
  • 滅菌:
    γ線滅菌済み
  • 仕様:
    組織培養用、フタ付き
  • 品名:
    マルチウェルプレート γ線滅菌済み
  • 内容量:
    50包

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0725-28-03-13 解除

Loading...

商品情報を表示

0725-28-03-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ウェル数
孔径(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0725-28-03-13

12
Φ22.09
353043
50包

1個

21,434( 23,577円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 培養用品 マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1の型番0725-28-03-13のページです。
型番0725-28-03-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

    マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

    マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

      ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

      ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

        マイクロプレート96ウェル

        マイクロプレート96ウェル

          組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3830

          組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3830

            細胞培養ペトリディッシュ

            細胞培養ペトリディッシュ

              ファルコン セルカルチャープレート 3046

              ファルコン セルカルチャープレート 3046

                浮遊培養用フラスコ(表面処理なし)

                浮遊培養用フラスコ(表面処理なし)

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 ケニス アズワン ケニス アズワン
                  通常価格 20,426円 25,470円 82,300円 21,497円 27,225円 16,689円 29,942円 24,201円
                  通常出荷日 11日目   7日目   19日目   11日目   6日目   1日目   7日目   10日目~  
                  商品タイプ PCRチューブ・プレート - - マイクロプレート - シャーレ・ディッシュ - -
                  形状 平底 - - - - - - -
                  滅菌 γ線滅菌済み - - γ線滅菌済み - - - -
                  仕様 組織培養用、フタ付き - - - - - - -
                  品名 マルチウェルプレート γ線滅菌済み - - - - - - -

                  マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0725-28-03-11
                  0725-28-03-14
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ウェル数 孔径
                  (mm)
                  品番 内容量

                  20,426円

                  ( 22,469円 )
                  1個 -

                  11日目

                  6Φ35.0353046-

                  25,911円

                  ( 28,502円 )
                  1個 -

                  11日目

                  48Φ9.77353078-

                  シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました