(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルpHメーター PH-208

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルpHメーター PH-208

通常単価(税別)
37,153円
税込単価
40,868円

【特長】自動温度補正電極付属、高精度型のpH/mVメーターです。・ORP測定(...

詳細情報を確認する

型番

0825-66-01-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0825-66-01-21

1個

37,153( 40,868円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】自動温度補正電極付属、高精度型のpH/mVメーターです。
・ORP測定(電極別売)、PCでのデータ処理(ソフトウェアおよびケーブル別売)が可能です。
・データホールド機能(最大・最小値表示)、オートパワーオフ機能付き。
【商品仕様】
・本体+pH/温度センサ付き
・型式:PH-208
・測定範囲:pH:0~14pH、ORP:-1999~+1999mV
・精度(pH):±(0.02pH+2dgt)
・精度(ORP):±(0.5%+2dgt)
・外形寸法:68×30×210Hmm(電極部:12φ×160mm)
・重量:約250g(電池含む)
・電源:006P(9V)電池1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブルpHメーター PH-208の型番0825-66-01-21のページです。
型番0825-66-01-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルpHメーター PH-208

ポータブルpHメーター PH-208

    データロガー水質測定器 センサORP-14

    データロガー水質測定器 センサORP-14

      データロガー水質測定器 センサOXPB-11

      データロガー水質測定器 センサOXPB-11

        ペン型データロガーpHメータ PH-222

        ペン型データロガーpHメータ PH-222

          TOA pHメーター HM-42X

          TOA pHメーター HM-42X

            卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

            卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

              ハンディ型pH計SK-620PHII

              ハンディ型pH計SK-620PHII

                pHメーター pHep

                pHメーター pHep

                  TOA pHメーター HM-41X

                  TOA pHメーター HM-41X

                    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

                    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

                      ポータブルpHメーター Checker Plus

                      ポータブルpHメーター Checker Plus

                        メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 東京硝子器械 アズワン
                        通常価格 37,153円 14,000円 22,597円 17,800円 191,250円 119,802円 26,092円 9,900円 150,000円 174,122円 10,925円
                        通常出荷日 6日目   9日目   9日目   6日目   19日目   6日目   1日目   1日目   19日目   6日目   1日目  

                        ポータブルpHメーター PH-208のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました