(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル・マルチメーター Fluke117

デジタル・マルチメーター Fluke117

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,700円
税込単価
35,970円

【特長】・電気技術者用マルチメータで商業ビルや病院、学校などで使用の理想的なメ...

詳細情報を確認する

型番

0597-76-02-02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-02-02

1個

32,700( 35,970円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気技術者用マルチメータで商業ビルや病院、学校などで使用の理想的なメータです。
・・非接触で電圧を探知可能なVoltAlert機能(AC/DC電圧を自動で選択)内蔵しています。
・・残留電圧が原因の誤った測定を防止するLoZ機能付き。
・・6000カウントのデジタル表示33セグメント、1秒に32回更新データホールド機能により画面上の表示値を保持可能バックライト機能信号変動の最小/最大/平均値を記録
【商品仕様】
・型式:Fluke117
・外形寸法(mm):84×46×167H
・重量(g):400
・・測定 DCV/ACV
・レンジ:6.000~600.0V、最小分解能:0.001V
・DCA/ACA
・レンジ:6.000~10.00A(最大30秒まで)、最小分解能:0.001A
・・抵抗
・ レンジ:600.0Ω~40.00MΩ、最小分解能:0.1Ω

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-02-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル・マルチメーター Fluke117の型番0597-76-02-02のページです。
型番0597-76-02-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル・マルチメーター Fluke117

デジタル・マルチメーター Fluke117

    デジタル・マルチメーター Fluke175

    デジタル・マルチメーター Fluke175

      クランプメーター AD-5581

      クランプメーター AD-5581

        デジタル・マルチメーター Fluke177

        デジタル・マルチメーター Fluke177

          デジタル・マルチメーター Fluke87-5

          デジタル・マルチメーター Fluke87-5

            PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

            PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

              デジタルマルチメーター AD-5527A

              デジタルマルチメーター AD-5527A

                ポケットマルチメータ MCD008

                ポケットマルチメータ MCD008

                  デジタルマルチメーター DT-119シリーズ

                  デジタルマルチメーター DT-119シリーズ

                    絶縁抵抗計 4レンジ IR4041-10

                    絶縁抵抗計 4レンジ IR4041-10

                      キューマルチメータ 温度測定タイプ

                      キューマルチメータ 温度測定タイプ

                        PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                        PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                          カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                          カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 エー・アンド・デイ 東京硝子器械 東京硝子器械 カイセ エー・アンド・デイ アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 カイセ カイセ
                            通常価格 32,700円 38,000円 23,635円 41,100円 59,742円 43,000円 2,200円 5,586円 19,896円 38,512円 11,647円 9,767円 49,941円
                            通常出荷日 5日目   61日目   15日目   61日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目~   5日目   9日目   5日目~   4日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル -
                            商品区分 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - - -
                            レンジ切替 自動 自動 - 自動 自動 自動 手動 自動 自動 - 自動 自動 -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 0~1000 - 0~1000 0~1000 0~1000 0~400 0~500 0~1000 - 0~600 0~600 -

                            デジタル・マルチメーター Fluke117のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました