(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル・マルチメーター Fluke175

デジタル・マルチメーター Fluke175

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,000円
税込単価
41,800円

【特長】・真の実効値、交流電圧/電流測定。・・6000カウント表示、道通、ダイ...

詳細情報を確認する

型番

0597-76-02-03 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-02-03

1個

38,000( 41,800円 )

61日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真の実効値、交流電圧/電流測定。
・・6000カウント表示、道通、ダイオードテスト。
・・信号変更の最小値/最大値/平均値を記録します。
・・周波数、静電容量測定機能付き。
【商品仕様】
・型式:Fluke175
・外形寸法(mm):90×43×185H
・重量(g):420
・DCV
・ レンジ:600mV、最小分解能:0.1mV、確度:0.15%+2
・ACV
・ レンジ:600mV、最小分解能:0.1mV、確度:1.0%+3(45~500Hz)
・DCA
・ レンジ:60mA~10A、最小分解能:0.01mA、確度:1.0%+3
・ACA
・ レンジ:60mA~10A、最小分解能:0.01mA、確度:1.5%+3(45Hz~1kHz)
・抵抗
・ レンジ:600Ω~50MΩ、最小分解能:0.1Ω、確度:0.9%+1

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-02-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル・マルチメーター Fluke175の型番0597-76-02-03のページです。
型番0597-76-02-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル・マルチメーター Fluke175

デジタル・マルチメーター Fluke175

    デジタル・マルチメーター Fluke177

    デジタル・マルチメーター Fluke177

      デジタル・マルチメーター Fluke87-5

      デジタル・マルチメーター Fluke87-5

        クランプメーター AD-5581

        クランプメーター AD-5581

          カスタム クランプメーター C-07

          カスタム クランプメーター C-07

            LCRメータ LCR-6100

            LCRメータ LCR-6100

              KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)

              KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)

                直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                  ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

                  ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

                    デジタル・マルチメーター Fluke117

                    デジタル・マルチメーター Fluke117

                      キューマルチメータ KEW1030

                      キューマルチメータ KEW1030

                        真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター DT9602R+

                        真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター DT9602R+

                          デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ

                          デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エー・アンド・デイ 三商 アズワン 共立電気計器 カイセ アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン エスコ
                            通常価格 38,000円 41,100円 59,742円 23,635円 14,800円 239,510円 24,183円 52,303円 4,500円 32,700円 7,000円 11,000円 28,600円
                            通常出荷日 61日目   61日目   5日目   15日目   3日目   8日目   2日目   4日目   7日目   5日目   9日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - - - - - デジタル デジタル デジタル デジタル -
                            商品区分 本体 本体 本体 - - - - - 本体 本体 本体 本体 -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / ダイオード試験 / テューティ比 - - - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 -
                            レンジ切替 自動 自動 自動 - - - - - 自動 自動 自動 自動 -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~1000 0~1000 - - - - - 0~600 0~600 0~600 0~1000 -

                            デジタル・マルチメーター Fluke175のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました