(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル・マルチメーター Fluke177

デジタル・マルチメーター Fluke177

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,100円
税込単価
45,210円

【特長】・真の実効値、交流電圧/電流測定。・6000カウント表示、道通、ダイオ...

詳細情報を確認する

型番

0597-76-02-04 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

アナログ/デジタルデジタル商品区分本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験レンジ切替自動
測定範囲:直流電圧(V)0~1000測定範囲:交流電圧(V)0~1000
測定範囲:直流電流(A)0~10測定範囲:交流電流(A)0~10
測定範囲:抵抗(Ω)0~50M測定範囲:容量(F)0~10m
測定範囲:周波数(Hz)2~100k検電機能なし
データホールドあり省電力機能オートパワーセーブ
リラティブ機能なしバーグラフ表示あり
最大最小平均表示あり測定データ転送機能なし
電源006P×1寸法(mm)90×43×185
本体質量(g)420品番177
付属品テストリード、取扱説明書、テスト用電池 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-02-04

1個

41,100( 45,210円 )

61日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・真の実効値、交流電圧/電流測定。
・6000カウント表示、道通、ダイオードテスト。
・信号変更の最小値/最大値/平均値を記録します。
・周波数、静電容量測定、バックライト機能付き。
【商品仕様】
・型式:Fluke177
・外形寸法(mm):90×43×185H
・重量(g):420
・DCV
・ レンジ:600mV~1000V、最小分解能:0.1mV、確度:0.09%+2
・ACV
・ レンジ:600mV~1000V、最小分解能:0.1mV、確度:1.0%+3(45~500Hz)
・DCA
・ レンジ:60mA~10A、最小分解能:0.01mA、確度:1.0%+3
・ACA
・ レンジ:60mA~10A、最小分解能:0.01mA、確度:1.5%+3(45Hz~1kHz)
・抵抗
・ レンジ:600Ω~50MΩ、最小分解能:0.1Ω、確度:0.9%+1

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル・マルチメーター Fluke177の型番0597-76-02-04のページです。
型番0597-76-02-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル・マルチメーター Fluke177

デジタル・マルチメーター Fluke177

    デジタル・マルチメーター Fluke175

    デジタル・マルチメーター Fluke175

      デジタル・マルチメーター Fluke117

      デジタル・マルチメーター Fluke117

        デジタル・マルチメーター Fluke87-5

        デジタル・マルチメーター Fluke87-5

          50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

          50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

            クランプメーター(デジタル・周波数測定)

            クランプメーター(デジタル・周波数測定)

              圧着端子セット PAシリーズ

              圧着端子セット PAシリーズ

                検相器(活線,検電チェック)

                検相器(活線,検電チェック)

                  アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                  アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                    100-240V AC検電器

                    100-240V AC検電器

                      先端金具・標準 8072

                      先端金具・標準 8072

                        LANケーブルテスター EA712AF-10

                        LANケーブルテスター EA712AF-10

                          ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

                          ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ エスコ アズワン エスコ 菊水電子工業 エスコ 共立電気計器 エスコ エスコ
                            通常価格 41,100円 38,000円 32,700円 59,742円 4,800円 11,498円 1,350円 9,200円 27,223円 850円 700円 13,100円 2,160円
                            通常出荷日 61日目   61日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目~   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - - - - - - - -
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 - - - - - - - - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / ダイオード試験 / テューティ比 - - - - - - - - -
                            レンジ切替 自動 自動 自動 自動 - - - - - - - - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~1000 0~600 0~1000 - - - - - - - - -

                            デジタル・マルチメーター Fluke177のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト