(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル・マルチメーター Fluke87-5

デジタル・マルチメーター Fluke87-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
59,742円
税込単価
65,716円

【特長】・非線形な信号でも正確な測定が可能な真の実効値測定です。・可変速モータ...

詳細情報を確認する

型番

0597-76-02-06 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-02-06

1個

59,742( 65,716円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非線形な信号でも正確な測定が可能な真の実効値測定です。
・可変速モーター・ドライブやノイズを発生する電子機器において正確な電圧・周波数を正確に測定するための1kHzローパスフィルター内臓です。
・温度測定用温度プローブ(80BK)標準装備。
【商品仕様】
・品目:デジタル・マルチメータ
・型式:Fluke87-5
・外形寸法(mm):98×52×200H
・重量(g):624
・DCV
・ レンジ:600mV~1000V、最小分解能:0.1mV、確度:0.05%
・ACV
・ レンジ:600mV~1000V、最小分解能:0.1mV、確度:0.7%
・DCA
・ レンジ:600μA~10A、最小分解能:0.1μA、確度:0.2%
・ACA
・ レンジ:600μA~10A、最小分解能:0.1μA、確度:1.0%
・抵抗
・ レンジ:600Ω~50MΩ、最小分解能:0.1Ω、確度:0.2%

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-02-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル・マルチメーター Fluke87-5の型番0597-76-02-06のページです。
型番0597-76-02-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル・マルチメーター Fluke87-5

デジタル・マルチメーター Fluke87-5

    デジタル・マルチメーター Fluke175

    デジタル・マルチメーター Fluke175

      デジタル・マルチメーター Fluke177

      デジタル・マルチメーター Fluke177

        LCRメータ LCR-6200

        LCRメータ LCR-6200

          デジタル・マルチメーター Fluke117

          デジタル・マルチメーター Fluke117

            LCRメータ LCR-6100

            LCRメータ LCR-6100

              デジタルマルチメーター AD-5527A

              デジタルマルチメーター AD-5527A

                カスタム クランプメーター C-07

                カスタム クランプメーター C-07

                  カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                  カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                      交流電子電圧計

                      交流電子電圧計

                        交流安定化電源 ASAシリーズ

                        交流安定化電源 ASAシリーズ

                          PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                          PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン エー・アンド・デイ 三商 カイセ カイセ テクシオ・テクノロジー アズワン カイセ
                            通常価格 59,742円 38,000円 41,100円 308,350円 32,700円 239,510円 2,200円 14,800円 49,941円 52,303円 63,549円 240,927円 43,000円
                            通常出荷日 5日目   61日目   61日目   8日目   5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   4日目   19日目   4日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル - - - - - デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - - - - - 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
                            レンジ切替 自動 自動 自動 - 自動 - 手動 - - - - - 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~1000 0~1000 - 0~600 - 0~400 - - - - - 0~1000

                            デジタル・マルチメーター Fluke87-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました