(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザイロン保護用手袋 MZ620

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ザイロン保護用手袋 MZ620

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

【特長】高強度で極めて直線性の高い分子構造をもつPBO繊維ザイロン(R)を使用...

詳細情報を確認する

型番

0859-87-18-45 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0859-87-18-45

1個

8,000( 8,800円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】高強度で極めて直線性の高い分子構造をもつPBO繊維ザイロン(R)を使用しています。
・手の平部にシリコン加工を施し、スベリ止め効果を発揮します。
【商品仕様】
・型式:MZ620
・サイズ:フリー
・入数(双):1
・材質:
・手の甲:アラミド繊維100% (裏)綿100%
・手の平:PBO繊維(ザイロン(R))100% (裏)綿100%
・スベリ止め部分:シリコン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ザイロン保護用手袋 MZ620の型番0859-87-18-45のページです。
型番0859-87-18-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザイロン保護用手袋 MZ620

ザイロン保護用手袋 MZ620

    ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

    ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

      ケブラー(R)手袋

      ケブラー(R)手袋

        耐切創アラミド手袋(薄手)

        耐切創アラミド手袋(薄手)

          耐切創アラミド手袋(インナー)

          耐切創アラミド手袋(インナー)

            保護用インナー手袋

            保護用インナー手袋

              シュレガード パームコート

              シュレガード パームコート

                耐切創アラミド手袋(厚手)

                耐切創アラミド手袋(厚手)

                  アズセーフ耐切創手袋

                  アズセーフ耐切創手袋

                    耐切創手袋 MT992 L

                    耐切創手袋 MT992 L

                      インナー手袋 切創防止用

                      インナー手袋 切創防止用

                        耐切創手袋 ケブラー

                        耐切創手袋 ケブラー

                          耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                          耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                            メーカー 東京硝子器械 トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン 川西工業 アズワン アズワン 東京硝子器械 マックス(手袋) ミドリ安全 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 8,000円 9,660円 5,510円 490円 576円 18,000円 810円 670円 700円 1,811円 12,000円 1,293円 1,516円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            ザイロン保護用手袋 MZ620のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました