(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペン型データロガーpHメータ PH-222

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペン型データロガーpHメータ PH-222

通常単価(税別)
17,800円
税込単価
19,580円

【特長】データホールド機能付きです。・自動温度補正付きで、防水構造(IP67)...

詳細情報を確認する

型番

0825-66-01-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0825-66-01-01

1個

17,800( 19,580円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】データホールド機能付きです。
・自動温度補正付きで、防水構造(IP67)です。
・データロガー機能(100点)付き。
【商品仕様】
・品名:ペン型データロガーpHメータ(電極付き)
・型式:PH-222
・精度(pH):±0.02(校正後)、温度±0.8℃
・pH測定範囲:0.00~14.00
・温度測定範囲:-5.0~80.0℃
・外形寸法:40×46×195Hmm
・重量:約170g(電池含む)
・電源:単4電池4個
・pH4・pH7基準液付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペン型データロガーpHメータ PH-222の型番0825-66-01-01のページです。
型番0825-66-01-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペン型データロガーpHメータ PH-222

ペン型データロガーpHメータ PH-222

    堀場 3014030145 プリンタ CBM910-24RJ100-A

    堀場 3014030145 プリンタ CBM910-24RJ100-A

      メーカー 東京硝子器械 三商
      通常価格 17,800円 49,700円
      通常出荷日 6日目   6日目  

      ペン型データロガーpHメータ PH-222のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました