(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌羽根 R1312

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

撹拌羽根 R1312

通常単価(税別)
41,082円
税込単価
45,190円

【商品仕様】・型式:R1312・品名:タービン型・撹拌羽根の直径(mm):50...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • サイズ違いもあります。お問い合わせください。プロペラ部とシャフト部は溶接されております。

型番

0969-63-06-45 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0969-63-06-45

1個

41,082( 45,190円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:R1312
・品名:タービン型
・撹拌羽根の直径(mm):50
・シャフト×長さ(φmm×mm):8×350

(i)ご注意

  • サイズ違いもあります。お問い合わせください。プロペラ部とシャフト部は溶接されております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌羽根 R1312の型番0969-63-06-45のページです。
型番0969-63-06-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌羽根 R1312

撹拌羽根 R1312

    溶解型撹拌羽根 R1300

    溶解型撹拌羽根 R1300

      溶解型撹拌羽根 R1402

      溶解型撹拌羽根 R1402

        タービン型撹拌羽根 R1311

        タービン型撹拌羽根 R1311

          プロペラ型撹拌羽根 R1405

          プロペラ型撹拌羽根 R1405

            撹拌羽根 R1382

            撹拌羽根 R1382

              プロペラ型3枚撹拌羽根 R1389

              プロペラ型3枚撹拌羽根 R1389

                遠心力型撹拌羽根 R1352

                遠心力型撹拌羽根 R1352

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 41,082円 42,282円 45,402円 32,922円 33,882円 49,162円 82,522円 28,042円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  

                  撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました