(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミナ999 るつぼのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0129-31-81-06
アルミナ999 るつぼのみ アルミナ999 PSA-999ルツボノミ PB-6

通常単価(税別)
19,989円
税込単価
21,988円

【特長】・PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)・アルミナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml):
    500
  • 材質:
    アルミナ999 PSA-999
  • 仕様:
    B型

型番

0129-31-81-06 解除

Loading...

商品情報を表示

0129-31-81-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0129-31-81-06

110
100
PB-6

1個

19,989( 21,988円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
・アルミナ純度:>99.9%
・アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融
・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です
【用途】
・ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミナ999 るつぼのみの型番0129-31-81-06のページです。
型番0129-31-81-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミナ999 るつぼのみ

アルミナ999 るつぼのみ

    アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印

    アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印

      アルミナ ACEるつぼのみ MM印

      アルミナ ACEるつぼのみ MM印

        アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PC-5

        アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PC-5

          揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

          揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

            アルミナ997 ACE-997るつぼのみ C-2 MM印

            アルミナ997 ACE-997るつぼのみ C-2 MM印

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ニッカトー 東京硝子器械
              通常価格 19,989円 11,449円 16,497円 9,368円 10,192円 2,766円
              通常出荷日 6日目   8日目   6日目   6日目   2日目   6日目  
              商品タイプ るつぼ・蒸発皿 - るつぼ・蒸発皿 - るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿
              容量(ml) 500 - - - - -
              材質 アルミナ999 PSA-999 - ACEアルミナ磁器質 - - -
              仕様 B型 - B型 - - -

              アルミナ999 るつぼのみのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0129-31-81-07
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              外径
              (mm)
              高さ
              (mm)
              型式

              19,989円

              ( 21,988円 )
              1個 -

              6日目

              92125コップ型

              るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました