(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 片綿/両綿 P751S/P752D/P3S-100

型番:0644-25-18-02
工業用綿棒 片綿/両綿 P751S/P752D/P3S-100 クリーンスティック ローラー メンボウ

通常単価(税別)
1,432円
税込単価
1,575円

【特長】・長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません・できるだけリ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • ヘッド材質:
    その他
  • 材質:
    コットン+レーヨン混紡(綿部)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0644-25-18-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0644-25-18-02の仕様・寸法情報

先端形状綿棒ヘッド材質その他
全長(mm)76.0(±2.0)線径(mm)約2.9(±2.0)
型式P752D綿両綿
材質コットン+レーヨン混紡(綿部)内容量200本

型番リスト

型番
全長(mm)
線径(mm)
型式
綿
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0644-25-18-02

76.0(±2.0)
約2.9(±2.0)
P752D
両綿
200本

1個

1,432( 1,575円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません
・できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工業用綿棒 片綿/両綿 P751S/P752D/P3S-100の型番0644-25-18-02のページです。
型番0644-25-18-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 片綿/両綿 P751S/P752D/P3S-100

工業用綿棒 片綿/両綿 P751S/P752D/P3S-100

    工業用綿棒 片綿 P1501E 200本

    工業用綿棒 片綿 P1501E 200本

      工業用綿棒 片綿 P6-100/P1502E

      工業用綿棒 片綿 P6-100/P1502E

        工業用綿棒 片綿/両綿 PCS1501E/K1501E/S-S-P

        工業用綿棒 片綿/両綿 PCS1501E/K1501E/S-S-P

          エレップクリーナーロール 長さ:10m・20m

          エレップクリーナーロール 長さ:10m・20m

            工業用綿棒 HUBY340シリーズ

            工業用綿棒 HUBY340シリーズ

              工業用綿棒 HUBY340 FS-0101250本入

              工業用綿棒 HUBY340 FS-0101250本入

                工業用綿棒 (先端砲弾型) A1503-A

                工業用綿棒 (先端砲弾型) A1503-A

                  HUBY APEX

                  HUBY APEX

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン コクゴ コクゴ 日本綿棒 HUBY
                    通常価格 399円 1,432円 538円 799円 895円 3,450円 19,400円 550円 81,250円
                    通常出荷日 6日目~   6日目   6日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   5日目  
                    先端形状 綿棒 - 綿棒 綿棒 - 綿棒 - 綿棒 綿棒
                    ヘッド材質 その他 - - - - - - コットン コットン
                    材質 コットン+レーヨン混紡(綿部) - - - - - - - -

                    工業用綿棒 片綿/両綿 P751S/P752D/P3S-100のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0644-25-18-01
                    0644-25-18-04
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    全長
                    (mm)
                    線径
                    (mm)
                    型式 綿 内容量

                    1,432円

                    ( 1,575円 )
                    1個 -

                    8日目

                    74.0(±2.0)約2.0(±2.0)P751S片綿200本

                    399円

                    ( 439円 )
                    1個 -

                    8日目

                    76.0(±2.0)約5.0(±2.0)P3S-100片綿100本
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    全長
                    (mm)
                    線径
                    (mm)
                    型式 綿 内容量

                    工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト