(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 片綿 P6-100/P1502E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0644-25-18-11
工業用綿棒 片綿 P6-100/P1502E クリーンスティック ローラー メンボウ

通常単価(税別)
538円
税込単価
592円

【特長】・高品質な長繊維(ロングファイバー)を独自な方法で軸に巻き付けたオリジ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • 綿:
    片綿

型番

0644-25-18-11 解除

Loading...

商品情報を表示

0644-25-18-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヘッド材質
全長(mm)
線径(mm)
型式
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0644-25-18-11

コットン
149.0(±2.0)
約4.5(±2.0)
P6-100
コットン100%
100本

1個

538( 592円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質な長繊維(ロングファイバー)を独自な方法で軸に巻き付けたオリジナル綿棒で、綿球が抜け落ちる心配はありません
・リントの出にくい繊維を使用していますので、精密・電子機器・電子部品・各種基板・光学機器・光ファイバー関連部品・各種レンズなど、産業・工業ありがとうございます関係の各用途のメンテナンスクリーニング用として最適な工業用綿棒です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工業用綿棒 片綿 P6-100/P1502Eの型番0644-25-18-11のページです。
型番0644-25-18-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 片綿 P6-100/P1502E

工業用綿棒 片綿 P6-100/P1502E

    工業用綿棒 片綿/両綿 P751S/P752D/P3S-100

    工業用綿棒 片綿/両綿 P751S/P752D/P3S-100

      工業用綿棒 両綿 S-S-P 100本

      工業用綿棒 両綿 S-S-P 100本

        工業用綿棒 片綿 P1501E 200本

        工業用綿棒 片綿 P1501E 200本

          工業用綿棒 両綿 P753D 200本

          工業用綿棒 両綿 P753D 200本

            工業用綿棒 片綿/両綿 PCS1501E/K1501E/S-S-P

            工業用綿棒 片綿/両綿 PCS1501E/K1501E/S-S-P

              工業用綿棒 片綿 P1502E 200本

              工業用綿棒 片綿 P1502E 200本

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 538円 399円 799円 1,432円 1,432円 799円 1,432円
                通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目   6日目   7日目   6日目   6日目  
                先端形状 綿棒 綿棒 - - - 綿棒 -
                綿 片綿 - - - - - -

                工業用綿棒 片綿 P6-100/P1502Eのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0644-25-18-10
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ヘッド材質 全長
                (mm)
                線径
                (mm)
                型式 材質 内容量

                1,432円

                ( 1,575円 )
                1個 -

                6日目

                その他148.0(±2.0)約2.5(±2.0)P1502Eコットン+レーヨン混紡200本

                工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました