(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 片綿/両綿 PCS1501E/K1501E/S-S-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用綿棒 片綿/両綿 PCS1501E/K1501E/S-S-P

通常単価(税別)
799円
税込単価
879円

【特長】・鋭く尖った綿球なので、やりにくかった細かな部分の清掃に使用できます<...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アルコール、アセトンの使用不可。<0644-25-18-17>

型番

0644-25-18-16 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヘッド材質
柄材質
全長(mm)
線径(mm)
仕様
型式
綿
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0644-25-18-16

コットン
80.0(±2.0)
-
シャープ型
S-S-P
両綿
コットン100%(綿部)、紙(軸部)
100本

1個

799( 879円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭く尖った綿球なので、やりにくかった細かな部分の清掃に使用できます<0644-25-18-16>
・光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面やフェルール端面の清掃に適しています<0644-25-18-17>
・各種採取・実験・培養試験など、用途的に木軸・紙軸を使用できない場合に適しています<0644-25-18-18>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アルコール、アセトンの使用不可。<0644-25-18-17>

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工業用綿棒 片綿/両綿 PCS1501E/K1501E/S-S-Pの型番0644-25-18-16のページです。
型番0644-25-18-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 片綿/両綿 PCS1501E/K1501E/S-S-P

工業用綿棒 片綿/両綿 PCS1501E/K1501E/S-S-P

    工業用綿棒 片綿 P6-100/P1502E

    工業用綿棒 片綿 P6-100/P1502E

      工業用綿棒 片綿 P1501E 200本

      工業用綿棒 片綿 P1501E 200本

        ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ

        ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ

          ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ

          ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ

            クリーンローラー 本体/オプション

            クリーンローラー 本体/オプション

              アズピュアモップ

              アズピュアモップ

                アズピュアクリーンスティック クリーンルーム用スワブ

                アズピュアクリーンスティック クリーンルーム用スワブ

                  クリーンフォームESD TX750D

                  クリーンフォームESD TX750D

                    工業用綿棒 片綿/両綿 P751S/P752D/P3S-100

                    工業用綿棒 片綿/両綿 P751S/P752D/P3S-100

                      工業用綿棒 両綿 P753D 200本

                      工業用綿棒 両綿 P753D 200本

                        ハクゾウ綿棒(先端砲弾型)

                        ハクゾウ綿棒(先端砲弾型)

                          粘着スティック

                          粘着スティック

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ミスミ ミスミ アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ハクゾウメディカル アズワン
                            通常価格 799円 538円 1,432円 5,540円 4,675円 12,600円 5,070円 1,780円 22,459円 399円 1,432円 1,477円 15,000円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            先端形状 綿棒 綿棒 - - - - - - - 綿棒 - 綿棒 -

                            工業用綿棒 片綿/両綿 PCS1501E/K1501E/S-S-Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0644-25-18-17
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヘッド材質 柄材質 全長
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            仕様 型式 綿 材質 内容量

                            4,066円

                            ( 4,473円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ナイロンポリカーボネート148.0(±2.0)約1.25(±2.0)-PCS1501E片綿特殊コートナイロン繊維(綿部)、ポリカーボネート(軸部)50本

                            工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました