(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0908-57-43-02
サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き サンコールドボックス #25 フタツキ

通常単価(税別)
27,436円
税込単価
30,180円

【特長】・フタ付きおよび外壁は一体成形で水の浸入の心配もなく、密閉性と保冷効果...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0908-57-43-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0908-57-43-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
寸法(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0908-57-43-02

25400
内寸640×360×106H
25

1個

27,436( 30,180円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタ付きおよび外壁は一体成形で水の浸入の心配もなく、密閉性と保冷効果は抜群です
・より保温・保冷効果を増すために、パチン錠(別売)の取付けが可能です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付きの型番0908-57-43-02のページです。
型番0908-57-43-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き

サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き

    サンコールドボックス #75 ふた付き

    サンコールドボックス #75 ふた付き

      東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 0908-57-43-03

      東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 0908-57-43-03

        東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 201652-702000

        東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 201652-702000

          アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

          アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

            クーラーコロラド #75(大型タイプ)

            クーラーコロラド #75(大型タイプ)

              折りたたみ式クーラーボックス 真空断熱材入

              折りたたみ式クーラーボックス 真空断熱材入

                液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

                液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

                  クーラーコロラド #55(大型タイプ)

                  クーラーコロラド #55(大型タイプ)

                    輸送ボックスiP-TEC(TM)プレミアBOX-V19(BOX×1個)

                    輸送ボックスiP-TEC(TM)プレミアBOX-V19(BOX×1個)

                      アイスバケツ 4.5L

                      アイスバケツ 4.5L

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アステージ アズワン ケニス アステージ サンプラテック 東京硝子器械
                        通常価格 21,263円 60,798円 20,235円 20,235円 109,250円 23,163円 31,411円 115,487円 21,883円 114,660円 24,302円
                        通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   1日目   19日目   3日目  
                        商品タイプ フリーズボックス - - - - - フリーズボックス - - - -
                        断熱材 発泡ウレタンフォーム - - - - - - - - - -

                        サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付きのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0908-57-43-01
                        0908-57-43-04
                        0908-57-43-05
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (ml)
                        寸法
                        (mm)
                        型式

                        21,263円

                        ( 23,389円 )
                        1個 -

                        6日目

                        22300内寸379×309×181H20

                        60,798円

                        ( 66,878円 )
                        1個 -

                        8日目

                        54000内寸550×356×280H75

                        29,347円

                        ( 32,282円 )
                        1個 -

                        16日目

                        35200内寸468×318×245H37

                        クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました