(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌機 RW20デジタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

撹拌機 RW20デジタル

通常単価(税別)
163,402円
税込単価
179,742円

【特長】回転数は2範囲切換えでデジタル表示されます。・頑丈でスリム、人間工学に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 攪拌羽根をご参照ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0969-63-05-04 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0969-63-05-04

1個

163,402( 179,742円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】回転数は2範囲切換えでデジタル表示されます。
・頑丈でスリム、人間工学に基づいたデザインです。
・攪拌羽根が簡単に装着できます。攪拌シャフトが本体を貫通するため、本体をスタンドに固定後も攪拌羽根の高さ調節が可能です。
・20L(対H2O)までの攪拌作業用です。
【商品仕様】
・型式:RW20デジタル
・回転数(rpm):60~500/240~2000(50Hz時)
・粘度レンジ:10000mPas
・最大トルク:150N・cm(100rpm時)
・本体寸法:88×212×294Hmm
・重量:3.1kg
・電源:100~115V 50/60Hz 0.7A

(i)ご注意

  • 攪拌羽根をご参照ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌機 RW20デジタルの型番0969-63-05-04のページです。
型番0969-63-05-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌機 RW20デジタル

撹拌機 RW20デジタル

    三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

    三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

      Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

      Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

        電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

        電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

          電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

          電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

            小型マグネチックスターラー MS500

            小型マグネチックスターラー MS500

              IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

              IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

                メーカー 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 三商
                通常価格 163,402円 37,296円 24,136円 47,534円 227,821円 17,000円 512,000円
                通常出荷日 7日目   2日目   2日目   1日目~   1日目   19日目   19日目  

                撹拌機 RW20デジタルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました