(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレージラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0656-21-50-16
ストレージラック ストレージラック 10X10 8ダン

通常単価(税別)
84,649円
税込単価
93,114円

ラックを使用することにより、フリーズスペースを有効に使用できます。各種フリーズ...

詳細情報を確認する

型番

0656-21-50-16 解除

Loading...

商品情報を表示

0656-21-50-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
メーカー品番
立て数(列)
棚数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0656-21-50-16

148×148×450H
IR-08210
10×10
8

1個

84,649( 93,114円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラックを使用することにより、フリーズスペースを有効に使用できます。
各種フリーズボックス・段数に応じてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストレージラックの型番0656-21-50-16のページです。
型番0656-21-50-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレージラック

ストレージラック

    ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

    ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

      Fine ピペットケース 8LL

      Fine ピペットケース 8LL

        ピペットケース P-6

        ピペットケース P-6

          イージーキャビネット 強化型 ECK-001 10入

          イージーキャビネット 強化型 ECK-001 10入

            メガネラック(ゴーグル用)

            メガネラック(ゴーグル用)

              メガネラック(ゴーグル用・マグネット)

              メガネラック(ゴーグル用・マグネット)

                システムウォーターコランダーHF-804 250mm緑

                システムウォーターコランダーHF-804 250mm緑

                  システムウォーターコランダー 200/250mm緑

                  システムウォーターコランダー 200/250mm緑

                    クライオボックスラック 9×9列 4段 0602-21-50-36

                    クライオボックスラック 9×9列 4段 0602-21-50-36

                      メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ケニス 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                      通常価格 80,769円 10,355円 25,227円 21,969円 39,156円 6,000円 7,770円 7,600円 7,500円 27,099円
                      通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 17日目   19日目   19日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目  

                      ストレージラックのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0656-21-50-14
                      0656-21-50-17
                      0656-21-50-18
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      外寸法
                      (mm)
                      メーカー品番 立て数
                      (列)
                      棚数
                      (段)

                      80,769円

                      ( 88,846円 )
                      1個 -

                      6日目

                      148×148×495HIR-0641010×106

                      113,128円

                      ( 124,441円 )
                      1個 -

                      6日目

                      148×148×563HIR-1021010×1010

                      86,512円

                      ( 95,163円 )
                      1個 -

                      6日目

                      148×148×515HIR-0551010×105

                      収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました