(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル回転計 HT-4200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル回転計 HT-4200

通常単価(税別)
30,683円
税込単価
33,751円

【特長】・本器は、回転検出部、測定部、そして表示部を一体化した電池内蔵の非接触...

詳細情報を確認する

型番

0919-63-79-10 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0919-63-79-10

1個

30,683( 33,751円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は、回転検出部、測定部、そして表示部を一体化した電池内蔵の非接触ハンディータイプの回転計です。回転体に反射テープを1枚貼り、検出部からの可視光をあてるだけで簡単に測定することができます。
【商品仕様】
・型式:HT-4200
・測定距離(mm):20~300
・摘要:非接触式
・測定範囲:30~50000rpm(測定単位:1rpm)
・精度:30~12499rpm±1rpm
・:12500~24999rpm±2rpm
・:12500~50000rpm±4rpm
・寸法:62×26.4×129Hmm
・重量:90g(電池含まず)
・電源:単4電池(1.5V)3個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル回転計 HT-4200の型番0919-63-79-10のページです。
型番0919-63-79-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル回転計 HT-4200

デジタル回転計 HT-4200

    ポケットライン 非接触式回転計 testo460

    ポケットライン 非接触式回転計 testo460

      testo460 ポケットライン回転計

      testo460 ポケットライン回転計

        オプティカル・タコメーター AD-5172 61-4672-41

        オプティカル・タコメーター AD-5172 61-4672-41

          マノメータ FUSO-8230/8205

          マノメータ FUSO-8230/8205

            testo465

            testo465

              VB-8206SD データロガー振動計

              VB-8206SD データロガー振動計

                マノメータ FUSO-8252

                マノメータ FUSO-8252

                  接触式タコメータ

                  接触式タコメータ

                    回転計 接触・非接触型 FUSO-8008

                    回転計 接触・非接触型 FUSO-8008

                      ポータブル濁度計 HI93703シリーズ

                      ポータブル濁度計 HI93703シリーズ

                        デジタル振動計 OH-580A

                        デジタル振動計 OH-580A

                          非接触式タコメータ

                          非接触式タコメータ

                            メーカー 東京硝子器械 三商 アズワン アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 アズワン アズワン A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 30,683円 35,000円 28,144円 19,800円 39,405円 44,639円 80,721円 49,966円 19,200円 24,202円 155,979円 134,663円 15,702円
                            通常出荷日 5日目   4日目   12日目   10日目   3日目   8日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            デジタル回転計 HT-4200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました