(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

通常単価(税別)
9,421円
税込単価
10,363円

【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。【商品仕様】・型式:MV2-9...

詳細情報を確認する

型番

0000-80-46-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0000-80-46-02

1個

9,421( 10,363円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
【商品仕様】
・型式:MV2-90
・摘要:りん酸緩衝生理食塩水 試料作成用
・容量(mL):90
・入数:40本
・滅菌済み
・容器材質:PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46の型番0000-80-46-02のページです。
型番0000-80-46-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

    UVディスポセル 標準/セミミクロ

    UVディスポセル 標準/セミミクロ

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 9,421円 10,498円
      通常出荷日 8日目   2日目  

      東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました