(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

膜圧計 LZ-990

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

膜圧計 LZ-990

通常単価(税別)
109,763円
税込単価
120,739円

【特長】・素地が鉄でも非鉄でも測定できます。・・測定データをパソコンやプリンタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※標準板は必ずしも上記の通りの値ではなく実測した近似値のものが入っています。

型番

0257-68-19-50 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0257-68-19-50

1個

109,763( 120,739円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素地が鉄でも非鉄でも測定できます。
・・測定データをパソコンやプリンター(別売)に出力可能です。
【商品仕様】
・型式:LZ-990
・測定範囲:0~2000μmまたは0~80.0mils
・測定方式:電磁・過電流式兼用(自動判別機能付き)
・・測定精度:
・・電源:単4アルカリ電池(1.5V)2個
・・付属品:
・ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、単4アルカリ電池(1.5V)2個、取扱説明書、リストストラップ

・※標準板は必ずしも上記の通りの値ではなく実測した近似値のものが入っています。

(i)ご注意

  • ※標準板は必ずしも上記の通りの値ではなく実測した近似値のものが入っています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

膜圧計 LZ-990の型番0257-68-19-50のページです。
型番0257-68-19-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

膜圧計 LZ-990

膜圧計 LZ-990

    膜厚計 Premium デュアルプローブ

    膜厚計 Premium デュアルプローブ

      膜厚計 Premium Feプローブ

      膜厚計 Premium Feプローブ

        膜厚計 LE-373

        膜厚計 LE-373

          膜厚計 LH-373

          膜厚計 LH-373

            セパレート型膜厚計用プローブ

            セパレート型膜厚計用プローブ

              膜厚計 LZ-373

              膜厚計 LZ-373

                電磁膜厚計 LE-373

                電磁膜厚計 LE-373

                  膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                  膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                    膜厚計 TGシリーズ

                    膜厚計 TGシリーズ

                      セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

                      セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

                        膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

                        膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

                          デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                          デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ELCOMETER 東京硝子器械 ケット科学研究所 アズワン カスタム ELCOMETER アズワン ケット科学研究所
                            通常価格 109,763円 215,237円 280,461円 183,143円 249,103円 87,000円 323,308円 198,000円 221,134円 25,500円 117,000円 143,608円 352,000円
                            通常出荷日 5日目   6日目   6日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   3日目   10日目   1日目   1日目~   10日目   3日目  

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました