(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

捕虫器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0870-87-28-01
捕虫器 ホチュウキ STB-18W

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,732円 29,800円
税込単価
39,305円 32,780円

【特長】・特殊ランプで害虫をおびき寄せ、ファンで強引に吸取り袋に捕獲します・消...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 壁掛けにもできます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0870-87-28-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0870-87-28-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
型番
有効面積
騒音(db)
蛍光ランプ
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0870-87-28-01

Ф200×450~660(H)mm
ボトルタイプ
STB-18W
30m2(目安)
34
18W×1本
1.5

1個

35,732円

29,800

( 32,780円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ランプで害虫をおびき寄せ、ファンで強引に吸取り袋に捕獲します
・消臭・空気清浄・抗菌作用があり、捕中器と消臭装置の1台2役の働きをします
・花粉症対策、空気中の粉塵、タバコの煙害対策に最適です
・内気循環型構造

(i)ご注意

  • 壁掛けにもできます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

捕虫器の型番0870-87-28-01のページです。
型番0870-87-28-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

捕虫器

捕虫器

    噴霧器 容量 0.4L~17L

    噴霧器 容量 0.4L~17L

      給餌器No4B フタセット φ110×60mm

      給餌器No4B フタセット φ110×60mm

        噴霧器 容量 5L

        噴霧器 容量 5L

          メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
          通常価格 35,732円 1,910円 3,983円 41,170円
          通常出荷日 11日目   1日目~   6日目   1日目  
          商品タイプ その他関連用品 植物育成用装置 エサ箱 植物育成用装置
          電圧(V) 100 - - -
          材質 プラスチック(外装) - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          0870-87-28-02
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 詳細タイプ 型番 有効面積 騒音
          (db)
          蛍光ランプ 重量
          (kg)

          94,659円

          ( 104,125円 )
          1個 あり

          11日目

          200×250×870(H)mmスリムタイプSR-36W30~50m2(目安)4718W×2本7.5

          動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました