(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ティーズ TG3T25R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ティーズ TG3T25R

通常単価(税別)
10,604円
税込単価
11,664円

【特長】3方向へ分流させます【商品仕様】・品目:真空配管用部品・品番:TG3T...

詳細情報を確認する

型番

0488-64-55-34 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0488-64-55-34

1個

10,604( 11,664円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】3方向へ分流させます
【商品仕様】
・品目:真空配管用部品
・品番:TG3T25R
・サイズ:NW25
・A(mm):100
・B(mm):50
・材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ティーズ TG3T25Rの型番0488-64-55-34のページです。
型番0488-64-55-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ティーズ TG3T25R

ティーズ TG3T25R

    クロス TG4T25R

    クロス TG4T25R

      ティーズ TG3T10R

      ティーズ TG3T10R

        オスネジ継手 JMF-3/4R-25A

        オスネジ継手 JMF-3/4R-25A

          ティーズ TG3T16R

          ティーズ TG3T16R

            エルボ TGWT25R

            エルボ TGWT25R

              東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A 0180-64-55-05

              東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A 0180-64-55-05

                オスネジ継手 JMF-1/2R-25A

                オスネジ継手 JMF-1/2R-25A

                  東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A

                  東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A

                    メスネジ継手 ALF-3/8U-25A

                    メスネジ継手 ALF-3/8U-25A

                      オスネジ継手 JMF-1/4R-25A

                      オスネジ継手 JMF-1/4R-25A

                        スェージロック継手 JPF-3/8-25A

                        スェージロック継手 JPF-3/8-25A

                          オスネジ継手 JMF-11/2R-40A

                          オスネジ継手 JMF-11/2R-40A

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 10,604円 15,566円 9,004円 15,315円 9,804円 9,164円 20,717円 15,770円 20,717円 10,873円 13,131円 13,214円 21,541円
                            通常出荷日 9日目   9日目   10日目   8日目   10日目   9日目   8日目   8日目   6日目   11日目   6日目   11日目   6日目  

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました