(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロス TG4T25R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロス TG4T25R

通常単価(税別)
15,566円
税込単価
17,123円

【特長】4方向へ分流させます【商品仕様】・品目:真空配管用部品・品番:TG4T...

詳細情報を確認する

型番

0488-64-55-39 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0488-64-55-39

1個

15,566( 17,123円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】4方向へ分流させます
【商品仕様】
・品目:真空配管用部品
・品番:TG4T25R
・サイズ:NW25
・A(mm):100
・B(mm):50
・材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クロス TG4T25Rの型番0488-64-55-39のページです。
型番0488-64-55-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロス TG4T25R

クロス TG4T25R

    ティーズ TG3T25R

    ティーズ TG3T25R

      ティーズ TG3T16R

      ティーズ TG3T16R

        ティーズ TG3T10R

        ティーズ TG3T10R

          東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G 0488-64-55-10

          東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G 0488-64-55-10

            エルボ TGWT25R

            エルボ TGWT25R

              エルボ TGWT50R

              エルボ TGWT50R

                アルバック G-50SA 直結型油回転真空ポンプ

                アルバック G-50SA 直結型油回転真空ポンプ

                  東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 0488-64-55-24

                  東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 0488-64-55-24

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械
                    通常価格 15,566円 10,604円 9,804円 9,004円 50,617円 9,164円 15,406円 88,000円 11,565円
                    通常出荷日 9日目   9日目   10日目   10日目   7日目   9日目   11日目   2日目   11日目  

                    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました