(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 連結具 蝶ネジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine 連結具 蝶ネジ

通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

【商品仕様】・摘要:蝶ネジ・締付範囲(Φmm):5~13・亜鉛合金製 ユニクロ...

詳細情報を確認する

型番

0350-54-65-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0350-54-65-01

1個

780( 858円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・摘要:蝶ネジ
・締付範囲(Φmm):5~13
・亜鉛合金製 ユニクロームメッキ仕上げ
・*サイズ:・四角部分のサイズ:約48x21x21mm
・・ネジ止め寸法:13mm
・*変更点:2008年秋にネジ規格変更 平ネジから蝶ネジに変わる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 連結具 蝶ネジの型番0350-54-65-01のページです。
型番0350-54-65-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 連結具 蝶ネジ

Fine 連結具 蝶ネジ

    Fine 連結具 ボルトネジ

    Fine 連結具 ボルトネジ

      グローバルムッフ A

      グローバルムッフ A

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
        通常価格 780円 998円 359円
        通常出荷日 2日目   2日目   4日目  

        Fine 連結具 蝶ネジのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        実験用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました