(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm

通常単価(税別)
19,562円
税込単価
21,518円

【特長】4ウェル構造により多検体のイメージングが可能です。・マルチ化により同一...

詳細情報を確認する

型番

0863-28-41-21 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0863-28-41-21

1個

19,562( 21,518円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】4ウェル構造により多検体のイメージングが可能です。
・マルチ化により同一ディッシュ内でコントロールとサンプルの同時比較ができ、より正確なデータを得られます。
【商品仕様】
・型式:D141400
・サイズ:35mmディッシュ
・ウェルサイズ(mm):9.5
・入数(個):20
・貼付カバー厚:No.1S(0.16~0.19mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mmの型番0863-28-41-21のページです。
型番0863-28-41-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm

東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm

    ボトムディッシュ D11130H 100枚

    ボトムディッシュ D11130H 100枚

      ボトムディッシュ Φ35mm

      ボトムディッシュ Φ35mm

        IWAKI 3971-035-SK 20入 SkyLightガラスベースディッシュ

        IWAKI 3971-035-SK 20入 SkyLightガラスベースディッシュ

          IWAKI 滅菌プラスチックシャーレ SH90-15 500入

          IWAKI 滅菌プラスチックシャーレ SH90-15 500入

            栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入

            栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商
              通常価格 19,562円 25,664円 21,953円 17,300円 28,700円 25,700円
              通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目   2日目   2日目  

              東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました