(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンジフィルター 水 0.2/0.45μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0266-40-90-02
シリンジフィルター 水 0.2/0.45μm シリンジフィルタ ミズ 0.45m 13mm

通常単価(税別)
20,202円
税込単価
22,222円

【特長】・貴重な水溶液系(水系)試料を少ない残液量で確実にろ過・バーサポア(親...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0266-40-90-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0266-40-90-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
孔径(μm)
詳細タイプ
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0266-40-90-02

13
0.45
エキクロディスク3シリンジフィルター、バーサポア(水系)
E131
100個

1個

20,202( 22,222円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貴重な水溶液系(水系)試料を少ない残液量で確実にろ過
・バーサポア(親水性アクリル共量合体)メンブレンを使用し、交流量で確実な粒子除去が可能
・残液量が少なくサンプルのロスが最小
・HPLCにより性能証明済み

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリンジフィルター 水 0.2/0.45μmの型番0266-40-90-02のページです。
型番0266-40-90-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンジフィルター 水 0.2/0.45μm

シリンジフィルター 水 0.2/0.45μm

    シリンジフィルター 有 0.45μm

    シリンジフィルター 有 0.45μm

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 20,202円 26,653円
      通常出荷日 15日目   10日目  
      商品タイプ シリンジフィルター シリンジフィルター
      内容量 100個 100個

      シリンジフィルター 水 0.2/0.45μmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0266-40-90-03
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      孔径
      (μm)
      詳細タイプ 型式 内容量

      20,202円

      ( 22,222円 )
      1個 -

      15日目

      130.2エキクロディスク13シリンジフィルター、バーサポア(水系)E134-

      シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました