(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌シリンジフィルタ 0.8/0.2μm 32mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滅菌シリンジフィルタ 0.8/0.2μm 32mm

通常単価(税別)
32,877円
税込単価
36,165円

【特長】すぐれた流量特性と他社デバイスより高いろ過処理量。・低タンパク吸着性で...

詳細情報を確認する

型番

0266-40-90-32 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0266-40-90-32

1個

32,877( 36,165円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】すぐれた流量特性と他社デバイスより高いろ過処理量。
・低タンパク吸着性でサンプルロスが最小化。
・γ線滅菌により、残留EOGによる潜在的汚染を排除。
・豊富なサイズ(13mm~37mm)を取り揃え、サンプル量10mL以下~200mLまで対応。
・アクロディスクPFとシーラムアクロディスクは、ろ過しにくい溶液の処理量を増加させる独自のプレフィルターを内蔵。
・孔径0.1μmによりマイコブラズマ除去。
・滅菌済、個別包装。
【商品仕様】
・品番:4658
・製品名:アクロディスクPFシリンジフィルター、0.8/0.2μm、32mm
・入数(個):50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

滅菌シリンジフィルタ 0.8/0.2μm 32mmの型番0266-40-90-32のページです。
型番0266-40-90-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌シリンジフィルタ 0.8/0.2μm 32mm

滅菌シリンジフィルタ 0.8/0.2μm 32mm

    滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

    滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

      フィルタユニット(ラボディスク) 50JP020AN

      フィルタユニット(ラボディスク) 50JP020AN

        PESシリンジフィルター

        PESシリンジフィルター

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
          通常価格 32,877円 20,577円 11,349円 9,765円
          通常出荷日 18日目   8日目~   4日目   6日目~  

          滅菌シリンジフィルタ 0.8/0.2μm 32mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました