(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0266-40-90-24
滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm メッキンシリンジフィルタ 0.1m 25mm

通常単価(税別)
22,101円
税込単価
24,311円

【特長】・すぐれた流量特性と他社デバイスより高いろ過処理量・低タンパク吸着性で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0266-40-90-24 解除

Loading...

商品情報を表示

0266-40-90-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
孔径(μm)
品名
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0266-40-90-24

25
0.1
スーポアアクロディスク、0.1μm、25mm
4611
50個

1個

22,101( 24,311円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐれた流量特性と他社デバイスより高いろ過処理量
・低タンパク吸着性でサンプルロスが最小化
・γ線滅菌により、残留EOGによる潜在的汚染を排除
・豊富なサイズ(13mm~37mm)を取り揃え、サンプル量10mL以下~200mLまで対応
・アクロディスクPFとシーラムアクロディスクは、ろ過しにくい溶液の処理量を増加させる独自のプレフィルターを内蔵
・孔径0.1μmによりマイコブラズマ除去
・滅菌済、個別包装

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

滅菌シリンジフィルター 25mm/32mmの型番0266-40-90-24のページです。
型番0266-40-90-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

    滅菌シリンジフィルタ 0.8/0.2μm 32mm

    滅菌シリンジフィルタ 0.8/0.2μm 32mm

      フィルタユニット(ラボディスク) 50JP020AN

      フィルタユニット(ラボディスク) 50JP020AN

        PESシリンジフィルター

        PESシリンジフィルター

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
          通常価格 21,206円 33,797円 11,349円 9,765円
          通常出荷日 8日目~   18日目   4日目   6日目~  
          商品タイプ シリンジフィルター - - シリンジフィルター
          内容量 50個 - - 1パック(100個)

          滅菌シリンジフィルター 25mm/32mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0266-40-90-27
          0266-40-90-28
          0266-40-90-29
          0266-40-90-30
          0266-40-90-31
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          孔径
          (μm)
          品名 型式 内容量

          21,206円

          ( 23,327円 )
          1個 -

          8日目

          250.8スーポアアクロディスク、0.8μm、25mm4618-

          22,101円

          ( 24,311円 )
          1個 -

          8日目

          320.1スーポアアクロディスク、0.1μm、32mm4651-

          22,101円

          ( 24,311円 )
          1個 -

          8日目

          320.2スーポアアクロディスク、0.2μm、32mm4652-

          22,101円

          ( 24,311円 )
          1個 -

          8日目

          320.45スーポアアクロディスク、0.45μm、32mm4654-

          32,826円

          ( 36,109円 )
          1個 -

          8日目

          250.8/0.2アクロディスクPFシリンジフィルター、0.8/0.2μm、25mm4187-

          シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました