(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノバポリメッシュスポンジ SP68シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノバポリメッシュスポンジ SP68シリーズ

通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【特長】・摩耗を進行させる化学的沈殿物、フォトレジスト、溶媒などを取除く研磨ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スポンジ
  • 用途:
    クリーンルーム用
  • 仕様:
    クラス10~100000対応

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0444-25-30-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0444-25-30-01

75×75×19
SP68-33

2個

2,900( 3,190円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗を進行させる化学的沈殿物、フォトレジスト、溶媒などを取除く研磨スポンジです
・頑固な汚れに対応し、強力な消毒作用と蒸気滅菌効果を持続します

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノバポリメッシュスポンジ SP68シリーズの型番0444-25-30-01のページです。
型番0444-25-30-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノバポリメッシュスポンジ SP68シリーズ

ノバポリメッシュスポンジ SP68シリーズ

    芯線ワイパー

    芯線ワイパー

      アズピュアプロプレアLW(クリーンルーム向け)

      アズピュアプロプレアLW(クリーンルーム向け)

        アズピュアポリエステルワイパーII

        アズピュアポリエステルワイパーII

          TRUE-3N アズピュアワイパー(不織布)

          TRUE-3N アズピュアワイパー(不織布)

            アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

            アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

              アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

              アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

                テクニクロス TXシリーズ

                テクニクロス TXシリーズ

                  テクニクロス TXシリーズ(不織布)

                  テクニクロス TXシリーズ(不織布)

                    ベンコット(R)用ケース

                    ベンコット(R)用ケース

                      アズワン 滅菌ベンコット(R) ワイパー ST-3

                      アズワン 滅菌ベンコット(R) ワイパー ST-3

                        アズワン ベンコット(R) R-3 1反×50袋入

                        アズワン ベンコット(R) R-3 1反×50袋入

                          クリーンルームワイパー

                          クリーンルームワイパー

                            メーカー 東京硝子器械 小津産業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 2,900円 24,919円 6,246円 26,748円 14,032円 4,170円 16,008円 7,395円 10,700円 7,760円 28,782円 19,684円 8,100円
                            通常出荷日 6日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ スポンジ - - - - - - - - - - - -
                            用途 クリーンルーム用 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 クラス10~100000対応 - - - - - - - - - - - -

                            ノバポリメッシュスポンジ SP68シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0444-25-30-02
                            0444-25-30-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シートサイズ
                            (mm)
                            型式

                            3,600円

                            ( 3,960円 )
                            2個 -

                            30日目

                            100×150×13SP68-46

                            4,300円

                            ( 4,730円 )
                            2個 -

                            6日目

                            5×150×75SP68-363

                            クリーンスポンジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました