(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0519-56-94-32
メッシュオリコン メッシュオリコン RS-M615

メッシュオリコン 0519-56-94-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,070円
税込単価
2,277円

【特長】・底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています・短側面には...

詳細情報を確認する

型番

0519-56-94-32 解除

Loading...

0519-56-94-32 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形寸法(mm)
内形寸法(mm)
有効内形寸法(mm)
折りたたみ時寸法(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0519-56-94-32

グリーン
22
540×360×150
510×330×140
510×330×133
540×360×44
型式:RS-M615

2個

2,070( 2,277円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています
・短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します

Loading...

0519-56-94-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メッシュオリコンの型番0519-56-94-32のページです。
型番0519-56-94-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュオリコン

メッシュオリコン

    メッシュオリコン CB-M60W(59L)

    メッシュオリコン CB-M60W(59L)

      メッシュオリコン CB-M50W

      メッシュオリコン CB-M50W

        オリタタミコンテナー CB-51(片扉L)

        オリタタミコンテナー CB-51(片扉L)

          オリタタミコンテナーCB-51片扉L(TGK)

          オリタタミコンテナーCB-51片扉L(TGK)

            オリタタミコンテナーCB-75W(片扉L)

            オリタタミコンテナーCB-75W(片扉L)

              42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

              42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                  51.5L 折畳コンテナ

                  51.5L 折畳コンテナ

                    51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

                    51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

                      530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

                      530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

                        43.9L 折畳コンテナ

                        43.9L 折畳コンテナ

                          35.5L 折畳コンテナ

                          35.5L 折畳コンテナ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,993円 9,292円 7,988円 11,697円 11,697円 14,882円 3,166円 3,520円 3,813円 5,076円 3,593円 3,702円 3,051円
                            通常出荷日 3日目~   10日目   10日目   11日目   11日目   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - - - - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - -
                            材質 PP製 - - - - - - - - - - - -

                            メッシュオリコンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0519-56-94-31
                            0519-56-94-33
                            0519-56-94-34
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形寸法
                            (mm)
                            内形寸法
                            (mm)
                            有効内形寸法
                            (mm)
                            折りたたみ時寸法
                            (mm)
                            備考

                            1,993円

                            ( 2,192円 )
                            2個 -

                            3日目

                            グリーン14540×360×100510×330×90510×330×83540×360×44型式:RS-M610

                            5,835円

                            ( 6,419円 )
                            1個 -

                            10日目

                            ブルー42530×366×272492×334×261492×334×252530×366×86型式:CB-M40W

                            7,988円

                            ( 8,787円 )
                            1個 -

                            10日目

                            ブルー50530×366×325492×334×314492×334×305530×366×86型式:CB-M50W

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました