(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ほうきHGブルボン ほうき本体/スペア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0644-55-81-01
ほうきHGブルボン ほうき本体/スペア ホウキHGブルロンTF-32 アオ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,981円
税込単価
4,379円

【特長】・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した4色のほうきです。・金具部分はス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0644-55-81-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0644-55-81-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
品名
外形寸法(mm)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0644-55-81-01

HGブルロンTF-32
ほうき 本体
約340×1360(幅×全長)/約40(毛の長さ)
BR514-032U-MB

4個

3,981( 4,379円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した4色のほうきです。
・金具部分はステンレス製で、樹脂部分には抗菌加工を施しています
・毛はPBT毛を使っており、耐久性が高く抜けにくくなっています
・万一毛が抜けた場合でも、工程の特定が容易です
・ほうきに合わせてスペアも4色取り揃えています

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ほうきHGブルボン ほうき本体/スペアの型番0644-55-81-01のページです。
型番0644-55-81-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ほうきHGブルボン ほうき本体/スペア

ほうきHGブルボン ほうき本体/スペア

    ほうきHGブルロンTF-32 緑 TGK

    ほうきHGブルロンTF-32 緑 TGK

      ほうきHGブルロンTF-45 緑

      ほうきHGブルロンTF-45 緑

        TF-32用スペア 白 TGK

        TF-32用スペア 白 TGK

          TF-45用スペア 白

          TF-45用スペア 白

            モップHGフリーハンドルEX 緑 TGK

            モップHGフリーハンドルEX 緑 TGK

              スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB

              スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB

                モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグ

                モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグ

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 1,837円 3,981円 4,594円 1,837円 2,450円 3,981円 2,144円 2,143円
                  通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~  
                  商品タイプ 関連用品 - - - - - - 関連用品

                  ほうきHGブルボン ほうき本体/スペアのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0644-55-81-03
                  0644-55-81-04
                  0644-55-81-05
                  0644-55-81-11
                  0644-55-81-13
                  0644-55-81-14
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  詳細タイプ 品名 外形寸法
                  (mm)
                  品番

                  3,981円

                  ( 4,379円 )
                  4個 -

                  6日目

                  HGブルロンTF-32ほうき 本体約340×1360(幅×全長)/約40(毛の長さ)BR514-032U-MB

                  3,981円

                  ( 4,379円 )
                  4個 -

                  6日目

                  HGブルロンTF-32ほうき 本体約340×1360(幅×全長)/約40(毛の長さ)BR514-032U-MB黄色

                  3,981円

                  ( 4,379円 )
                  4個 -

                  11日目

                  HGブルロンTF-32ほうき 本体約340×1360(幅×全長)/約40(毛の長さ)BR514-032U-MB

                  4,594円

                  ( 5,053円 )
                  4個 -

                  6日目

                  HGブルロンTF-45ほうき 本体約470×1360(幅×全長)/約45(毛の長さ)BR514-045U-MB

                  4,594円

                  ( 5,053円 )
                  4個 -

                  6日目

                  HGブルロンTF-45ほうき 本体約470×1360(幅×全長)/約45(毛の長さ)BR514-045U-MB

                  4,594円

                  ( 5,053円 )
                  4個 -

                  6日目

                  HGブルロンTF-45ほうき 本体約470×1360(幅×全長)/約45(毛の長さ)BR514-045U-MB黄色

                  クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました