(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0644-55-81-45
モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグ モップHGフリーハンドルEX アカ

通常単価(税別)
3,981円
税込単価
4,379円

【特長】・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した4色のモップです・金具部分はステ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0644-55-81-45 解除

Loading...

商品情報を表示

0644-55-81-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
品名
品番
備考
材質
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0644-55-81-45

約90×1395
モップ 本体
MO516-000U-MB
種類:HGフリーハンドルEX
SUS
約490

4個

3,981( 4,379円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した4色のモップです
・金具部分はステンレス製で、樹脂部分には抗菌加工を施しています
・スリムなボディで隅々まで清掃できます
・モップに合わせてスペアも4色取り揃えています

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグの型番0644-55-81-45のページです。
型番0644-55-81-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグ

モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグ

    スペアラーグ MO571-8-300X-MB 緑

    スペアラーグ MO571-8-300X-MB 緑

      スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB

      スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB

        スペアラーグ MO571-8-300X-MB 白

        スペアラーグ MO571-8-300X-MB 白

          スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB 東京硝子器械

          スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB 東京硝子器械

            モップHGフリーハンドルEX 緑 TGK

            モップHGフリーハンドルEX 緑 TGK

              モップHGフリーハンドルEX 緑 東京硝子器械

              モップHGフリーハンドルEX 緑 東京硝子器械

                モップHGフリーハンドルEX 青

                モップHGフリーハンドルEX 青

                  モップHGフリーハンドルEX 白

                  モップHGフリーハンドルEX 白

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                    通常価格 2,143円 2,246円 2,144円 2,246円 2,143円 3,981円 3,981円 3,981円 3,981円
                    通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                    商品タイプ 関連用品 - - - - - - - -

                    モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0644-55-81-41
                    0644-55-81-43
                    0644-55-81-44
                    0644-55-81-61
                    0644-55-81-63
                    0644-55-81-64
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (mm)
                    品名 品番 備考 材質 質量
                    (g)

                    3,981円

                    ( 4,379円 )
                    4個 -

                    11日目

                    約90×1395モップ 本体MO516-000U-MB種類:HGフリーハンドルEXSUS約490

                    3,981円

                    ( 4,379円 )
                    4個 -

                    6日目

                    約90×1395モップ 本体MO516-000U-MB種類:HGフリーハンドルEXSUS約490

                    3,981円

                    ( 4,379円 )
                    4個 -

                    6日目

                    約90×1395モップ 本体MO516-000U-MB黄色種類:HGフリーハンドルEXSUS約490

                    2,143円

                    ( 2,357円 )
                    4個 -

                    11日目

                    約230×240モップ スペアラーグE-8MO571-8-260X-MB種類:MO516-000U-MB用スペア-約260

                    2,144円

                    ( 2,358円 )
                    4個 -

                    6日目

                    約230×240モップ スペアラーグE-8MO571-8-260X-MB種類:MO516-000U-MB用スペア-約260

                    2,144円

                    ( 2,358円 )
                    4個 -

                    6日目

                    約230×240モップ スペアラーグE-8MO571-8-260X-MB黄色種類:MO516-000U-MB用スペア-約260

                    クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました