(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライワイパー WI519シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0644-55-81-91
ドライワイパー WI519シリーズ ドライワイパー WI519-045X-MB

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
6,900円 6,693円
税込単価
7,590円 7,362円

HGフリーハンドルEX SUSにワンタッチで取付け可能です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 詳細タイプ:
    ドライワイパー
  • 質量(g):
    約430

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

0644-55-81-91 解除

Loading...

商品情報を表示

0644-55-81-91 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形寸法(mm)
品番
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0644-55-81-91

約460(幅)
WI519-045X-MB
-

3個

6,900円

6,693

( 7,362円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HGフリーハンドルEX SUSにワンタッチで取付け可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドライワイパー WI519シリーズの型番0644-55-81-91のページです。
型番0644-55-81-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライワイパー WI519シリーズ

ドライワイパー WI519シリーズ

    ドライワイパースペア WI519-045X-SP

    ドライワイパースペア WI519-045X-SP

      モップHGフリーハンドルEX 緑 TGK

      モップHGフリーハンドルEX 緑 TGK

        モップHGフリーハンドルEX 白

        モップHGフリーハンドルEX 白

          モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグ

          モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグ

            モップHGフリーハンドルEX 青

            モップHGフリーハンドルEX 青

              スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB

              スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB

                掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

                掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

                  スペアラーグ MO571-8-300X-MB 緑

                  スペアラーグ MO571-8-300X-MB 緑

                    モップHGフリーハンドルEX 緑 東京硝子器械

                    モップHGフリーハンドルEX 緑 東京硝子器械

                      交換カートリッジ 活性炭 LOASC-0

                      交換カートリッジ 活性炭 LOASC-0

                        スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB 東京硝子器械

                        スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB 東京硝子器械

                          ステンレスハンガーラック

                          ステンレスハンガーラック

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 トラスコ中山
                            通常価格 4,063円 4,063円 3,981円 3,981円 2,143円 3,981円 2,144円 3,640円 2,246円 3,981円 17,500円 2,143円 64,655円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目   6日目   5日目~  
                            商品タイプ 関連用品 - - - 関連用品 - - クリーンルーム用掃除機 - - - - 関連用品
                            詳細タイプ ドライワイパー - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 約430 - - - - - - - - - - - -

                            ドライワイパー WI519シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0644-55-81-92
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法
                            (mm)
                            品番 備考

                            4,063円

                            ( 4,469円 )
                            4個 -

                            6日目

                            -WI519-045X-SPWI519-045X-MB用スペア

                            クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました