(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0644-55-81-94
ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤 ワンタッチブラシ ミドリ

通常単価(税別)
2,552円
税込単価
2,807円

微生物などの交差汚染を防ぐゾーニング清掃に使用できます。(スクイザー除く)

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0644-55-81-94 解除

Loading...

商品情報を表示

0644-55-81-94 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0644-55-81-94

4個

2,552( 2,807円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微生物などの交差汚染を防ぐゾーニング清掃に使用できます。(スクイザー除く)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤の型番0644-55-81-94のページです。
型番0644-55-81-94に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤

ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤

    ワンタッチブラシ 黄 TGK

    ワンタッチブラシ 黄 TGK

      ワンタッチブラシ 赤

      ワンタッチブラシ 赤

        ワンタッチブラシ 白

        ワンタッチブラシ 白

          ワンタッチブラシ 青

          ワンタッチブラシ 青

            ワンタッチブラシ 黄 東京硝子器械

            ワンタッチブラシ 黄 東京硝子器械

              TF-45用スペア 白

              TF-45用スペア 白

                ほうきHGブルロンTF-45 緑

                ほうきHGブルロンTF-45 緑

                  ほうきHGブルロンTF-45 赤

                  ほうきHGブルロンTF-45 赤

                    TF-32用スペア 白 TGK

                    TF-32用スペア 白 TGK

                      TF-45用スペア 青

                      TF-45用スペア 青

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                        通常価格 2,552円 2,552円 2,552円 2,552円 2,552円 2,552円 2,450円 4,594円 4,594円 1,837円 2,450円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                        商品タイプ 関連用品 - - - - - - - - - -
                        サイズ(mm) 約180×45(幅×毛の長さ) - - - - - - - - - -
                        詳細タイプ ワンタッチブラシ - - - - - - - - - -
                        品番 CL520-000X-MB - - - - - - - - - -
                        質量(g) 約270 - - - - - - - - - -

                        ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0644-55-81-93
                        0644-55-81-95
                        0644-55-81-97
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        2,552円

                        ( 2,807円 )
                        4個 -

                        6日目

                        2,552円

                        ( 2,807円 )
                        4個 -

                        6日目

                        2,552円

                        ( 2,807円 )
                        4個 -

                        6日目

                        クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました