(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FineコントローラーSSR EKC-32 200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FineコントローラーSSR EKC-32 200V

通常単価(税別)
127,562円
税込単価
140,318円

【特長】・デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能...

詳細情報を確認する

型番

0000-60-93-26 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0000-60-93-26

1個

127,562( 140,318円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。
・ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。
・制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
【商品仕様】
・型式:EKC-32
・電源:AC200V
・定格電流(A):30
・寸法・重量:160×350×280Hmm(外形)・7.5kg
・制御方式:SSRと温度調節計による 定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)
・制御方式:電圧パルスDC4~12V
・精度:表示値の0.3%+1digit
・発熱体:カンタル線・ニクロム線
・安全回路:漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路付き
・プログラムパターン数:2パターン
・・温度センサーは付属していません。ご購入時にお選び下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FineコントローラーSSR EKC-32 200Vの型番0000-60-93-26のページです。
型番0000-60-93-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FineコントローラーSSR EKC-32 200V

FineコントローラーSSR EKC-32 200V

    FineコントローラーSSR EKC-31 100V

    FineコントローラーSSR EKC-31 100V

      FineコントローラーSSR EKC-11 100V

      FineコントローラーSSR EKC-11 100V

        FineコントローラーSSR EKC-12 200V

        FineコントローラーSSR EKC-12 200V

          Fine多目的コントローラー

          Fine多目的コントローラー

            Fine多目的コントローラーFKC-32

            Fine多目的コントローラーFKC-32

              デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

              デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                温度制御盤 YDC-15N

                温度制御盤 YDC-15N

                  小型温度調節ユニットI型(A)

                  小型温度調節ユニットI型(A)

                    データロガー LR5051

                    データロガー LR5051

                      Fine 温度調節器 FHP-101

                      Fine 温度調節器 FHP-101

                        サーモコントローラー KE-15

                        サーモコントローラー KE-15

                          外部電源ユニット AD-0620

                          外部電源ユニット AD-0620

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ライン精機 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 T&D
                            通常価格 127,562円 127,562円 112,042円 112,042円 150,842円 166,362円 26,796円 83,330円 115,437円 34,092円 57,601円 61,117円 9,927円
                            通常出荷日 20日目   6日目   6日目   20日目   6日目   6日目   1日目   5日目   61日目   12日目   6日目   5日目   9日目  

                            FineコントローラーSSR EKC-32 200Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました