(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高温対応K熱電対

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0580-70-23-53
高温対応K熱電対 コウオンタイオウKネツデンツイ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,229円
税込単価
12,352円

【特長】・シース材にナイクロベルを使用しておりますのでSUS316、インコネル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 温度最小表示(℃):
    0
  • 被覆材質:
    ふっ素樹脂
  • リード線長:
    2m(±60mm)
  • リード線末端部:
    圧着端子(3.5Y)
  • シース部材質:
    ナイクロベル
  • スリーブ部分:
    最高耐熱温度:150℃
  • 仕様:
    シース型

型番

0580-70-23-53 解除

Loading...

商品情報を表示

0580-70-23-53 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
シース部サイズ(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0580-70-23-53

0~1000
Φ1.6×500
S1K1.6×500-2N

1個

11,229( 12,352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シース材にナイクロベルを使用しておりますのでSUS316、インコネルと比較し耐熱性に優れております。
【仕様】
・リード線長:2m(±60mm)
・リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
・スリーブ部分:耐熱Max150℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高温対応K熱電対の型番0580-70-23-53のページです。
型番0580-70-23-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高温対応K熱電対

高温対応K熱電対

    極細K熱電対 S1K05×100-2

    極細K熱電対 S1K05×100-2

      極細K熱電対 S1K05×300-2

      極細K熱電対 S1K05×300-2

        極細K熱電対 S1K05×200-2

        極細K熱電対 S1K05×200-2

          極細K熱電対 S1K05×200-2-Q

          極細K熱電対 S1K05×200-2-Q

            極細K熱電対 S1K05×100-2-Q

            極細K熱電対 S1K05×100-2-Q

              極細K熱電対 S1K05×300-2-Q

              極細K熱電対 S1K05×300-2-Q

                極細熱電対 KMG・KMTシリーズ

                極細熱電対 KMG・KMTシリーズ

                  極細K熱電対

                  極細K熱電対

                    K熱電対(シース型)

                    K熱電対(シース型)

                      極薄K熱電対

                      極薄K熱電対

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 9,188円 8,098円 8,687円 8,403円 9,560円 9,188円 9,868円 7,260円 10,800円 13,375円 10,500円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目~   1日目~   19日目   1日目~  
                        商品タイプ 熱感知センサー - - - - - - - - - -
                        温度最小表示(℃) 0 - - - - - - - - - -
                        被覆材質 ふっ素樹脂 - - - - - - - - - -
                        リード線長 2m(±60mm) - - - - - - - - - -
                        リード線末端部 圧着端子(3.5Y) - - - - - - - - - -

                        高温対応K熱電対のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0580-70-23-52
                        0580-70-23-56
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        測定温度範囲
                        (℃)
                        シース部サイズ
                        (mm)
                        型式

                        9,188円

                        ( 10,107円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        0~1000Φ1.6×300S1K1.6×300-2N

                        14,359円

                        ( 15,795円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        0~1100Φ3.2×500S1K3.2×500-2N

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました