(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13

通常単価(税別)
11,162円
税込単価
12,278円

【商品仕様】・型式:C-CA72・容量(mL):2・目盛:100μlごと・長さ...

詳細情報を確認する

型番

0439-11-60-13 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0439-11-60-13

1個

11,162( 12,278円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:C-CA72
・容量(mL):2
・目盛:100μlごと
・長さ(mm):135
・入数:1000本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13の型番0439-11-60-13のページです。
型番0439-11-60-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13

東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13

    東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入

    東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入

      東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

      東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

        東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入

        東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入

          ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入

          ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 11,162円 11,162円 12,714円 12,714円 23,675円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   12日目  

            東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました