(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上除振台 VAMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0906-65-81-01
卓上除振台 VAMシリーズ タクジョウジョシンダイ VAM-1

通常単価(税別)
87,986円
税込単価
96,785円

【特長】・精密機器を振動から守り、正確な測定が可能です・独自の除振機構を採用し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
  • 表面処理:
    研磨仕上げ
  • 材質:
    高級テラゾー

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0906-65-81-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0906-65-81-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
重量(g)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0906-65-81-01

560×455×85H
約36000
VAM-1

1個

87,986( 96,785円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密機器を振動から守り、正確な測定が可能です
・独自の除振機構を採用しました
・美麗研磨仕上げの高級テラゾー製です
・精密天びん、ガルバノメーター、精密硬度計など実験・研究室における精密計測器の据付台に適しています

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上除振台 VAMシリーズの型番0906-65-81-01のページです。
型番0906-65-81-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上除振台 VAMシリーズ

卓上除振台 VAMシリーズ

    卓上除震台 VAM-I/VAM-II

    卓上除震台 VAM-I/VAM-II

      パーソナル電子天秤 1-4465タイプ

      パーソナル電子天秤 1-4465タイプ

        卓上簡易除振装置

        卓上簡易除振装置

          防振マット BM-300

          防振マット BM-300

            メーカー 東京硝子器械 コクゴ アズワン ケニス ケニス
            通常価格 71,690円 88,000円 32,712円 107,735円 4,179円
            通常出荷日 6日目~   13日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 34日目   4日目  
            商品タイプ 天秤関連品 天秤関連品 電子天秤 - -
            オプション品 - - -
            表面処理 研磨仕上げ - - - -
            材質 高級テラゾー - - - -

            卓上除振台 VAMシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0906-65-81-02
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            寸法
            (mm)
            重量
            (g)
            型式

            71,690円

            ( 78,859円 )
            1個 -

            11日目

            455×370×85H約23000VAM-2

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました