(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0597-76-03-02
キューマルチメータ(誤挿入防止用の電流入力端子シャッター付) キューマルチメータ KEW1052

キューマルチメータ(誤挿入防止用の電流入力端子シャッター付) 0597-76-03-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,930円
税込単価
40,623円

【特長】・信頼のある測定と安全性を重視したDMMシリーズです・誤挿入防止用の電...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~10
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    あり
  • バーグラフ表示:
    あり
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • 寸法(mm):
    90×49×192
  • 本体質量(g):
    560
  • 付属品:
    テストコード、ヒューズ2種、テスト用電池、取扱説明書、ブランクカバー

型番

0597-76-03-02 解除

Loading...

0597-76-03-02 の仕様・寸法情報

型番
測定項目
測定範囲:抵抗(Ω)
測定範囲:容量(F)
測定範囲:温度(℃)
測定範囲:周波数(Hz)
最大最小平均表示
測定データ転送機能
品番
検波方法
導通
ダイオードテスト
DUTY
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-03-02

直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
0~60M
0~1000μ
-50~600
10~99.99
なし
なし
KEW1052
平均値/実効値(切換)
600.0Ω(50±30Ω以下でブザーON)
2.000V±1%rdg±2dgt 開発電圧:<3.5V(約0.5mA側定電流)
-

1個

36,930( 40,623円 )

61日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼のある測定と安全性を重視したDMMシリーズです
・誤挿入防止用の電流入力端子シャッター付き
・大容量の内部メモリーを搭載しました
・IEC61010-1 CAT.Ⅳ
・600V、CAT.Ⅲ 1000V準拠

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-03-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キューマルチメータ(誤挿入防止用の電流入力端子シャッター付)の型番0597-76-03-02のページです。
型番0597-76-03-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キューマルチメータ(誤挿入防止用の電流入力端子シャッター付)

キューマルチメータ(誤挿入防止用の電流入力端子シャッター付)

    キューマルチメータ KEW1061

    キューマルチメータ KEW1061

      ディスプレイ・マルチメーター Fluke233

      ディスプレイ・マルチメーター Fluke233

        アナログテスタ

        アナログテスタ

          デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

          デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

            高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

            高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

              デジタルLCRメータ LCR-9063

              デジタルLCRメータ LCR-9063

                デジタル・マルチメーター Fluke28II

                デジタル・マルチメーター Fluke28II

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 西澤電機計器製作所 横河計測株式会社 アズワン マザーツール 東京硝子器械
                  通常価格 32,973円 52,000円 42,660円 6,039円 49,854円 17,800円 11,583円 70,088円
                  通常出荷日 9日目~   9日目   61日目   1日目   9日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 61日目  
                  アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ - デジタル - デジタル
                  商品区分 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体
                  レンジ切替 自動 自動 自動 手動 - 自動 - 自動
                  測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~1000 0~1000 0~300 - - - 0~1000
                  測定範囲:交流電圧(V) 0~1000 0~1000 0~1000 0~600 - - - 0~1000

                  キューマルチメータ(誤挿入防止用の電流入力端子シャッター付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0597-76-03-01
                  0597-76-03-04
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  測定項目 測定範囲:抵抗
                  (Ω)
                  測定範囲:容量
                  (F)
                  測定範囲:温度
                  (℃)
                  測定範囲:周波数
                  (Hz)
                  最大最小平均表示 測定データ転送機能 品番 検波方法 導通 ダイオードテスト DUTY

                  32,973円

                  ( 36,270円 )
                  1個 あり

                  61日目

                  ダイオード試験 / 導通チェック / 周波数 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 温度 / 容量 / 抵抗 / 交流電流0~60M0~1000μ-50~60010~99.99なしなしKEW1051実効値600.0Ω(50±30Ω以下でブザーON)2.000V±1%rdg±2dgt 開発電圧:<3.5V(約0.5mA側定電流)-

                  61,000円

                  ( 67,100円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  ダイオード試験 / 導通チェック / 周波数 / テューティ比 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 温度 / 容量 / 抵抗 / 交流電流0~50M0~50m-200~13722~99.99kありあり(オプション不要)KEW1062平均値/実効値(切換)500.0Ω(100±50Ω以下でブザーON)2.4000V±1%rdg±2dgt 開発電圧:<5V(約0.5mA側定電流)10~90%±1rdg

                  テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました